返回至總覽

最高至 600 A 的電流變送器——您的具體優勢

利用霍爾感測器無損測量真實均方根值

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)  

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)

通用 AC/DC 電流變送器可使用霍爾感測器獲取真實均方根值,因此無需依賴波形係數。這意味著無需中斷待測量導體,只需將之引入設備即可。這帶來了許多優勢:

  • 取代了可能導致損失且昂貴的分流器電流測量
  • 如有足夠的絕緣,在所用的測量電路和電子設備無需安全隔離。
  • 無需可能導致接觸電阻的額外觸點。
  • 不直接接觸測量回路,電流可準確傳送。

快速靈活安裝

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… 電流變送器——使用 COMBICON 插拔式連接器快速安裝

菲尼克斯電氣的電流變送器(最高至 600 A AC/DC)可直接固定在 DIN 導軌上,也可用螺釘固定在安裝板上。

使用 COMBICON 插拔式連接器可快速簡便地連接設備。此外,緊湊的尺寸使這些設備可以安裝在扁平的分配箱內,是分散式應用的理想選擇。

有效的保護

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… 設備提高了運行可靠性

過程不中斷是保證測量結果準確的重要條件。最高至 600 A AC/DC 的電流變送器配有安全的 3 路隔離。輸入、輸出和電源之間均互有電氣隔離。這提高了系統中存在干擾的情況下的運行可靠性。

適用於直徑最大 32 mm 的導體

MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC-… 電流變送器適用於直徑最大 32 mm 的導體

在輸入側,我們的電流變送器(最高至 600 A AC/DC)可容納和測量直徑最大 32 mm 的導體。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155