返回至總覽

電流獲取原則

若純歐姆負載如白熾燈或加熱器在常規 230 V 網路中運行,則供電網路中不產生失真。由於相位角受控調整模組導致非線性負載增加,純正弦波會失真並呈現梯形波形。

市場上很多電流和電壓變送器僅針對正弦波交流電進行校準,且僅能通過產生平均值確定真實均方根值。MCR 電流變送器則是真實均方根值的量測感測器。無論波形係數如何,此類變送器可接受所有波形。

依據變壓器原理獲取真實均方根值 (RMS)

依據變壓器原理獲取真實均方根值 (RMS)  

依據變壓器原理獲取真實均方根值 (RMS)

隨時間變化的磁通量會在線圈端子上生成感應電壓。

包含兩個雖電氣隔離但磁耦合的回路之回路布局即為變壓器。

這是一種簡單而常用的電流傳輸選項。

依據羅氏原理獲取真實均方根值 (TRMS)

依據羅氏原理獲取真實均方根值 (TRMS)  

依據羅氏原理獲取真實均方根值 (TRMS)

羅氏原理是一種專用於測量變壓器中的正弦波和非正弦波交流電流的方法。

有色金屬感應線圈(空芯線圈)也稱羅氏線圈,用於測量帶電導體周圍封閉圓周中的磁電壓。

羅氏線圈的輸出訊號隨後根據條件進行調節,以精確複製初級電流。

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)  

利用霍爾感測器獲取真實均方根值 (TRMS)

初級電流 IP 所生成的磁通量在磁回路中縮合並在氣隙中透過霍爾感測器進行量測。

霍爾感測器的輸出訊號隨後根據條件進行調節,以精確複製初級電流。

平均值產生

真實 r.m.s. 值 – 均方根值

交流電的真實均方根值相當於根據電流暫態值得出的穩態值。該穩態值產生的熱功與同等大小直流電流下的歐姆電阻器產生的熱功相同。

術語“真實均方根值”意味著也可能獲取失真的直流電流和脈動電流值。量測感測器與任何波形皆相容。

  • Irms = Is/√2
  • Urms = Us/√2

 

算術平均值  

算術平均值

算術平均值

算術平均值用於測量直流電流或將脈動電流中的直流部分過濾出來。

將算術平均值應用於對稱交流電會導致測量值為 “0”

算術平均值使得直流電可以標準類比訊號的形式輸出。

極性可利用雙極輸出訊號評估。對於 230 V/50 Hz 供電網路,這會導致下列與電壓等級相關的結果:

  • Urms = 230 V
  • US = 325 V
  • Uavg = 0 V

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155