壓接工具

壓接工具

專業壓接

您可使用機械壓接鉗安全輕鬆地壓接所有類型的接點。

返回至 手工具

類別

  • 壓接工具產品清單
    壓接工具

    用於快速處理接點的堅固型壓接工具,可搭配多種不同型號的相應連接器。

  • 連接器產品清單
    連接器

    連接器產品範圍全面,包括適用於 0.5 至 240 mm² 導體橫截面的各種不同型號。

搜尋範圍 壓接工具

显示该分类下的所有产品

處理所有類型的接點(套管、電纜壓接頭或同軸連接器),兼顧專業性和安全性。採用最佳化操作與人體工學手柄幾何設計,可避免工作疲勞。

您的優勢

  • 產品種類齊全,一站式採​​購
  • 符合人體工程學的手柄設計,易於操作
  • 高品質元件和原材料,實現耐久使用壽命

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

新型 CRIMPFOX DUO 壓接鉗可用於所有應用。旋轉鉗口可對套管進行正面或橫向調適。壓接鉗還具有自我調節機制,可以可靠地處理雙套管。結合 0.14 mm² 到 10 mm² 的廣泛橫截面範圍,此符合人體工學的工具兼具舒適度和靈活性。

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus 壓接套管採用符合人體工學的最佳化機械設計,具備對稱壓接外型,操作方式非常輕鬆簡便。

Centrus 的開口角度微小僅 43°,且把手係以硬質與軟質塑膠併用製成,持握起來非常舒適。壓接鉗採用最佳力轉移設計,讓您的工作更加輕鬆。

這些壓接鉗提供兩種型號的不同橫截面範圍,分別為方形與六角形,支援豐富廣泛的各種應用。精確對稱的壓接形狀,可確保一致的高品質壓接效果以及無懈可擊的製程可靠度。

CRIMPFOX 四合一

多功能壓接工具  

多功能壓接工具

CRIMPFOX 四合一是用於處理導線和套管的多功能壓接鉗。只需一件工具,您就可以完成多種任務:切割、剝線、扭轉和壓接。整合新的 4 段式壓力鎖,也適用於工業應用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

CRIMPFOX 四合一

多功能壓接工具