壓線機

壓線機

精巧型全方位解決方案

維持靈活彈性:針對電纜壓接頭、滑插式套筒或套管快速執行壓線作業。

返回至 自動設備

類別

搜尋範圍 壓線機

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯電子推出的壓線機產品,讓工作流程更加順暢執行。從套管到同軸連接器應有盡有:此裝置具備高壓功能,適合各種不同連接器類型和規格的壓線工作。

您的優勢

  • 透過螢幕與數字按鍵直覺化操作
  • 支援「隨插即用」,協助您輕鬆啟動
  • 採用具備最大靈活性的互換式鑄模
  • 使用腳踏開關即可輕鬆觸發壓線工作

適合最廣泛多樣接點類型的通用壓線機產品

CF 500 壓線機  

CF 500 壓線機

透過自動化降低成本。您可運用精巧可攜的 CF 500 壓線機產品,靈活快速地處理任何工作。此自動設備產品配備各種互換式鑄模插芯,提供通用的解決方案。

您可使用腳踏板觸發壓線處理程序。這可讓您騰出雙手,透過適當接點來操作導線。

  • 快速更換壓線插芯
  • 配備持握把手,提供方便的可攜性
  • 提供額外的雙階段工作模式,讓您輕鬆可靠地處理壓線接點

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155