銅纜安裝技術

銅纜安裝技術

用於快速安裝

使用正確的附件,您可以縮短安裝時間并延長應用壽命。

返回至 安裝技術

類別

搜尋範圍 銅纜安裝技術

显示该分类下的所有产品

從快速連接工具及各種類型的電纜到 RS-485 聯接分配器,在這裡您可找到適用於任何應用的正確附件。

您的優勢

  • 在使用可用於 DIN 導軌的 RS-485 T 型分配器進行支線連接時清晰整齊地接線
  • 使用快速剝線工具,快速組裝 PROFIBUS 電纜
  • DIN 導軌連接器使設備之間的交叉線連接更容易

聯接分配器

RS-485 聯接分配器  

RS-485 聯接分配器

可安裝於導軌上的 PSM-PTK 聯接分配器能確保在進行支線連接時清晰整齊地接線。

此外,使用 RS-485 聯接分配器還能創建星形分佈結構。

輕鬆裝配 PROFIBUS 電纜

利用快速剝線工具裝配電纜  

利用快速剝線工具裝配電纜

最大限度減少精力耗費和開支:PSM-STRIP-FC/PROFIB 快速剝線工具可用於組裝 PROFIBUS 電纜。使用一件工具即可完成兩項任務:

  1. 剝掉電纜和單電線外皮,並將之插入插頭
  2. 關閉插頭外殼蓋板後,任務便告完成!

無源小型插線面板

具有多種連接選項的小型插線面板  

具有多種連接選項的小型插線面板

您正在尋找現場裝配 RJ45 連接器的替代方案?小型插線面板提供了一種方便用戶使用的解決方案。

根據所選的型號,您只需將跨控制櫃現場接線與螺釘、回拉式彈簧或 IDC 連接端子塊連接即可。然後,通過使用預裝配的 RJ45 插線電纜即可完成與終端設備的連接。

電氣網路隔離器

FL ISOLATOR 電氣乙太網隔離器  

電氣乙太網隔離器

在工業環境下,電位差經常會影響無干擾資料傳輸。FL ISOLATOR 用於對銅基乙太網進行電氣隔離。

借助最高達 4 kV 的高品質隔離,您可以保護您的乙太網設備和介面。這樣便能夠顯著提高抗干擾能力。

FL ISOLATOR 還可以配備 M12 連接技術,以及用於壁式安裝的外殼。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155