銅纜

適合所有介面的銅纜產品

適合所有介面的銅纜產品

無論是預裝配電纜或是按公尺銷售的電纜--菲尼克斯電子皆提供最適合您應用領域的優異解決方案。

返回至 電纜和電線

類別

搜尋範圍 銅纜

显示该分类下的所有产品

無論是針對感測器/執行機構等級的訊號與功率傳輸,或是針對匯流排系統與網路用途,我們皆提供適合您應用領域的優異電纜產品。

您的優勢

  • 多樣的連接器型號選擇,支援廣泛的應用領域
  • 從控制櫃至現場級別皆維持一致的接線配置
  • 適合所有常用網路與現場匯流排的完整齊備產品選擇

裝配電纜

裝配電纜  

裝配電纜

透過我們完整齊備的銅纜接線連接器產品陣容,協助您靈活實現穩定一致的訊號、資料和功率傳輸解決方案。

  • M5 至 M12 與 M17 至 M58 圓形連接器
  • 模組化方形連接器--適合各種嚴苛的環境條件
  • 特殊 360° 全方位遮罩設計,提供最高電磁相容性(EMC)

 

按公尺銷售

按公尺銷售  

按公尺銷售

菲尼克斯電氣的銅纜產品提供各種不同的位數和橫截面,且可自訂不同的長度(0.2 m 與 1,000 m 之間)。

  • 無鹵素 PUR 電纜類型
  • PUR/PVC 電纜類型
  • PVC 電纜類型
  • PUR 電源電纜類型

利用我們用於裝配的連接器,您可根據您的要求靈活調整電纜長度。

 

工具與附件

工具與附件  

工具與附件

針對切割、剝線、壓線、螺絲固定和測量等各種操作,菲尼克斯電子皆提供適合所有工作的優異工具和附件。所有元件皆是以高品質材料製成,確保長時間維持人體工學舒適性與功能性。

  • 手動操作工具與機器
  • 螺絲起子工具
  • 套管、密封和密封冠
  • 電纜紮緊帶

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

銅纜