接點

最佳接點

最佳接點

無論是針對銅線、光纖或壓縮氣體的小型或大型導線,您皆可在此找到最適合應用領域的優異接點。

返回至 插芯與接點

類別

搜尋範圍 接點

显示该分类下的所有产品

僅需盡情挑選:菲尼克斯電氣提供適合最佳壓接連接的各種接點產品選擇。無論是轉製、軋製、鍍金或鍍銀接點,皆應有盡有。

產品優勢

  • 完整齊備的產品範圍選擇:例如適合壓縮氣體的專用產品
  • 具備高脫出力道特性,提供優異安全性
  • 具備穩定一致的壓接品質,可讓接觸電阻獨立於使用者運作
  • 使用壓接機器有效處理軋製接點

壓接

可靠值得信賴的接點產品:壓接技術  

可靠值得信賴的接點產品:壓接技術

穩定一致的壓接品質可提供持續穩定的接觸電阻:這就是壓接技術的優勢所在。
針對諸如劇烈溫度變化、衝擊以及刺激性環境等各種嚴苛的環境條件,壓接方式是最理想的連接系統。
您可使用壓接鉗或壓接機器,快速輕鬆地連接有線/壓接接點:

  1. 拆卸接線。
  2. 將壓接接點置於壓接鉗。
  3. 插入接線。
  4. 關閉壓接鉗。就是這麼簡單!

針式插頭插座接點適用於各種橫截面範圍,且採用鍍銀和鍍金表面。


詳細資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器