返回至總覽

安裝與拆除

工具

工具  

適於各壓接式接點的接點拆除工具

如導體橫截面較小,可使用裝配工具。此類工具用於將接點牢固壓接於插芯內。
在裝配出現錯誤或要改變接線時,可能必須拆除卡入式接點。在這種情況下,可使用接點拆除工具。每個壓接接點均有適當的接點拆除工具:

  • 對於 CK 1,6... 系列接點,使用 VC-EW 1,6 工具,從插芯前方拆除。
  • 對於車削和軋製的 CK 1,6...ST... 針式接點和車削 CK 1,6 ED...BU... 插座接點,使用 VC-EW 1,6 工具的套管側。
  • 如需拆除軋製的 CK 1,6 ER-BU... 插座接點,請將 VC-EW 1,6 工具的針尖側插入插座接點中。這樣便可以打開插座釋放機構。拉動電線,將對應的接點從壓接室中拆除。

壓接式接點中導體的抗拉強度

壓接要求請見 EN 60352‑2。壓接的關鍵品質特性為連接的抗拉強度。這一數值易於測量。

導體橫截面

mm²

導體橫截面

AWG

抗拉強度

N

0.05306
0.082811
0.122615
0.14-18
0.222428
0.25-32
0.322240
0.502060
0.75-85
0.821890
1.00-108
1.3016135
1.50-150
2.1014200
2.50-230
3.3012270
4.00-310
5.3010355
6.00-360
8.408370
10.0-380

返回至總覽
詳細資訊
  • 安裝與拆除

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器