插芯與接點

插芯與端子轉接器

固定位數或模組化

適合各種應用場合的正確連接技術。

返回至 重載連接器

類別

  • 接點
    接點

    針對各式各樣的需求,提供各種不同版本的壓接接點產品選擇。

搜尋範圍 插芯與接點

显示该分类下的所有产品

您是否想要透過單個介面傳輸不同媒體或快速將纜線連接到電源分配器上?菲尼克斯電氣為您提供正確的解決方案:採用各種連接技術的插芯,用於傳輸資料、訊號和電力。

您的優勢

  • 廣泛多樣的應用:適用於資料、訊號、電力和壓縮空氣
  • 採用快速連接技術,例如插拔式或 QUICKON(IDC),有效節省時間
  • 採用適用於模組化插芯的創新扣入式框架,有效縮短安裝時間
  • 個別化的連接器:一個 B24 外殼中可容納多達六個模組
  • 採用塑膠條編碼,有效防止誤插情形

HEAVYCON 插芯——適合各種應用場合的正確連接技術

我們的插芯可為所有傳統規格提供一致相容的介面,並且可靈活地進行組合。
採用快速連接技術,例如插拔式或 QUICKON 絕緣穿刺連接,可在數秒內完成電纜連接。插芯的連接方式與壓接等其他連接技術相容。

模組化插芯-單一外殼具備所有功能

選擇菲尼克斯電氣推出的豐富多樣產品,針對應用需求組合適當模組:HEAVYCON 模組包含超過 50 個插芯,適用於訊號、電力和資料傳輸以及氣動應用領域。
配備堅固扣接彈片的創新扣入式框架,讓您輕鬆快速地完成安裝作業。扣入式框架適合所有的 HEAVYCON STANDARD、EVO 和 ADVANCE 系列外殼產品。模組與框架產品皆符合市場標準。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

3D 重載連接器