返回至總覽

Config+ 讓您快速安全地進行組態

菲尼克斯電氣推出 Config+,這是一套適用於設定 INTERBUS 網路的最佳軟體解決方案。具備清楚明確的使用者介面,讓您只要使用拖放操作即可分配位址,甚至還可設定複雜拓樸。Config+ 整合了 Diag+ 診斷工具,提供可靠的疑難排解功能。       

眾多適合有效組態的優異功能

Config+ 軟體  

Config+ 軟體

您可運用 Config+ 中的各種功能,透過 INTERBUS 網路有效設定系統。

  • 針對真實與已設定的拓樸,執行讀入和比較
  • 透過拖放式或全自動化操作執行位址分配
  • 針對單一專案中的數個主機板和控制器機板,執行參數設置
  • 透過 BootP 伺服器執行 IP 位址分配
  • 運用 FDT/DTM 概念,執行非專屬裝置參數設置
  • 使用小幫手 (MDC 精靈) 執行數個裝置的參數設置
  • 適用於接線檢查的監控功能

完整齊備的 INTERBUS 網路診斷

擁有可靠的診斷功能,是實現優異系統可用性的必備要件。Config+ 整合了 Diag+ 診斷工具,提供可靠的 INTERBUS 網路診斷功能。

  • 使用圖形化方式顯示網路拓樸中的錯誤
  • 具錯誤排除秘訣的純文字訊息
  • 線上顯示裝置狀態
  • 針對傳輸品質的統計功能
  • 儲存錯誤訊息相關註解

適用於乙太網路裝置的整合式診斷

除了 INTERBUS 外,您是否亦在系統中使用乙太網路裝置 (交換器、具乙太網路介面的模組)?Diag+ 還針對此情形提供對應的診斷功能:

  • 運用設陷接收器功能,自動接收產生的訊息 (設陷)
  • 以圖形化方式顯示乙太網路拓樸,呈現裝置的可用性
  • 顯示備援路徑、埠統計資料、虛擬 LAN,或是其他可透過 SNMP 讀取的屬性
  • 呼叫裝置網頁 (若可用)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155