返回至總覽

Diag+:完整齊備的 PROFINET 與 INTERBUS 網路診斷

Diag+ 是一套已針對 PROFINET 和 INTERBUS 進行調適的特殊診斷軟體工具,其會顯示控制器和裝置的網路錯誤及目前狀態。提供預防性的診斷功能 (例如監控 PROFINET 和 INTERBUS 中光纖 (FO) 路徑的傳輸品質),以提升系統可用性。

豐富廣泛的各種可靠診斷功能

Diag+ 軟體  

Diag+ 軟體

具備狀態資訊、操作功能、純文字訊息和概覽等功能特色,確保在 PROFINET 和 INTERBUS 系統中執行快速啟動、錯誤勘測和輕鬆定向。

  • 啟動與停止 INTERBUS 資料流量
  • 確認 INTERBUS 錯誤訊息
  • 橋接、開啟和關閉 INTERBUS 裝置
  • 顯示錯誤訊息和錯誤排除的秘訣,以及關於裝置型號和裝置狀態的詳細資訊
  • 顯示錯誤與裝置狀態的色彩符號
  • 提供諸如監控光纖路徑傳輸品質等各種預防性診斷功能
  • 比較和評估不同時間的光纖診斷資料記錄
  • 以 PDF 檔案形式產生驗收報告
  • 在其他軟體工具中進行整合 (例如視覺化)
  • 顯示來自控制器訊息封存的已儲存訊息
  • 採用 2 D 圖形方式,顯示關於乙太網路/PROFINET 裝置拓樸的概覽
  • 指定乙太網路/PROFINET 裝置的存取性
  • 在執行組態階段期間,使用以 Config+ 或 PC Worx 建立的組態資料和註解 (例如設備 ID、工作站名稱)
  • 管理不同使用者的個別使用權限

Diag+ NetScan:適用於循環 INTERBUS 網路診斷的軟體

Diag+ NetScan 支援同步監控包含數個控制器機板/控制器的 INTERBUS 網路。舉例而言,這表示您可永久監控完整系統中所有光纖通道的傳輸品質。即使是透過系統聯結器所連接的下層匯流排,亦可納入監控範圍。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155