組態與通訊

配置靈活、通訊順暢

配置靈活、通訊順暢

將 UPS 模組整合至您的應用中,並隨時掌握 UPS 解決方案的最新狀態。

返回至 不斷電供電系統

類別

  • 附件產品清單
    附件

    使用 UPS-CONF 軟體對您的不斷電供電系統進行監控及組態。所有資訊皆可透過資料線提供,並進行進一步處理。

搜尋範圍 組態與通訊

显示该分类下的所有产品

使用 UPS-CONF 組態和管理軟體來監控和配置您的 UPS 系統。使用資料纜線將 UPS 模組整合至高階系統中。

您的優勢

  • QUINT UPS 可根據您的個人需求靈活配置
  • 透過圖形化方式呈現所有相關操作參數,展現優異的功能監控能力
  • 內建資料記錄器,協助您做出明確評估
  • 透過整合頂級控制器,展現最佳通訊品質

利用 UPS-CONF 軟體進行配置和監控

UPS-CONF 軟體  

可以使用 UPS-CONF 軟體靈活配置和管理

使用 UPS-CONF 組態和管理軟體來監控和配置您的 UPS 系統。該軟體可免費下載。

  • 組態設定:可根據具體要求,靈活調節 QUINT UPS 的性能。
  • 預防性功能監測:以圖形方式顯示所有運行參數,在前臺顯示重要資訊。
  • 內建資料記錄器:將電源故障時間以及 QUINT UPS 的應對方式等事件記錄在日誌文件中。

透過接點發送訊號

傳訊  

透過接點發送訊號實現功能監測

利用 LED 指示燈和浮接式繼電器接點可進行功能監控。QUINT UPS 透過有線接點提供以下資訊:

  • 大功率存儲為負載供電。
  • 大功率存儲充電狀態。
  • 具有警報訊息。

您可使用 UPS-CONF 組態與管理軟體,單獨調整接點的分配。此功能需要使用資料纜線:IFS-USB-DATACABLE 是您使用 UPS-CONF 軟體與 UPS 系統通訊時的理想選擇。

網路通訊

利用資料纜線整合 UPS 模組  

利用資料纜線整合 UPS 模組

使用資料纜線將 UPS 模組整合至您的應用中,並隨時掌握 UPS 解決方案的最新狀態。QUINT UPS-IQ 提供的資訊可以透過例如乙太網轉發至高階控制器,或是整合至菲尼克斯電氣控制解決方案中。 

RS-232 資料纜線

  • 透過 RS-232 介面實現 Modbus 通訊
  • 菲尼克斯電氣用於乙太網通訊的 COMSERVER
  • 直接為 Inline 控制器(ILC)或遠端現場控制器(RFC)等高階控制器分配位址
  • 使用菲尼克斯電氣的 Inline 控制器產品,作為存取其他通訊協定的閘道

OPEN END 開端資料纜線

  • 開放式纜線可實現高度靈活的通訊

MINI DIN 資料纜線

  • 與菲尼克斯電氣 Inline 系統(100 系列)的 Inline 控制器實現直接通訊

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS