可組態型安全模組

系統安全

系統安全

透過單一裝置,即可監控多項安全功能。

返回至 功能安全

類別

搜尋範圍 可組態型安全模組

显示该分类下的所有产品

PSRtrisafe 安全模組完美兼顧功能性與靈活性。只需單一裝置,即可監控應用中的不同安全功能。可組態和擴展的模組可以根據機器的個別安全需求,安心無虞地進行調整。

您的優勢

  • 使用 SAFECONF 軟體,只需透過拖放操作,即可輕鬆進行設定組態
  • 採用通過 TÜV Rheinland 認證的硬體和軟體,提供安全無虞的操作
  • 採用額外的安全 I/O 模組,提供靈活彈性的擴展能力
  • 提供完整齊備的診斷選項,協助您快速進行疑難排解

採用安全 I/O 模組進行模組化擴展

PSRtrisafe 與擴展模組  

PSR-TRISAFE-M:支援模組化擴展

只需一個安全模組,即可監控系統或機器內的安全功能。只要按一下滑鼠,即可輕鬆設定 PSR-TRISAFE-S 多達 20 項安全相關輸入以及四項安全輸出。

維持使用彈性:採用額外的數位擴展模組,讓您輕鬆擴充 PSR-TRISACE-M 主模組。

安全繼電器擴展模組

可組態型安全模組:安全繼電器擴展模組  

可組態型安全模組:安全繼電器擴展模組

您可使用 PSR-TS-SDOR4 擴展模組,透過額外的繼電器輸出來擴展 PSR-TRISAFE-M 安全模組。您可使用 SAFECONF 組態軟體,輕鬆將安全輸出轉換為安全邏輯。

您的優勢:

  • 配備可自由組態的額外繼電器接點,提供靈活彈性的 PSR-TRISAFE-M 安全模組擴展能力
  • 使用 SAFECONF 組態軟體,將繼電器接點輕鬆整合於安全邏輯
  • 採用寬度僅 22.5 mm 的低窄型外殼,有效節省控制櫃空間

運用現場匯流排聯結器和 LED 進行完整全面的診斷

PSRtrisafe 與現場匯流排聯結器  

配備現場匯流排聯結器,可輕鬆簡易地進行遠端診斷

快速找出錯誤:安全模組可透過現場匯流排聯結器與超級控制器進行通訊。因此,您可將安全功能輕鬆整合至視覺化系統或遠端診斷中。

診斷 LED 會顯示所有輸入和輸出的狀態。此外,訊號輸出會顯示開關狀態,例如在訊號裝置上。

複製和刪除站

COPYSTATION IFS  

IFS-CONFSTICK 記憶模組的複製和刪除站

複製和刪除站適用於 IFS-CONFSTICK 記憶模組。

可使用 COPYSTATION-IFS 將資料從主記憶卡複製到多達四個從屬記憶卡上, 並可以將資料從一個或多個從屬記憶卡上刪除。

僅需一條 USB 或 mini USB 傳輸線便可輕鬆地連接至站。

可使用 SAFECONF 軟體輕鬆設定組態

SAFECONF 組態軟體  

SAFECONF 組態軟體

採用 SAFECONF,您可以使用拖放方式為 PSRtrisafe 可組態安全模組輕鬆建立安全邏輯。

SAFECONF 軟體為您提供了輕鬆組態安全邏輯所需的工具,同時符合相關標準。所有這些工具都直接排列在一個視窗中,讓您可以直觀地工作。無需程式設計知識。

為何不試用一下呢?免費下載組態軟體。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載


安全功能的簡易測定

學習基本的安全功能和性能級別。