元件接線端子

個別解決方案

個別解決方案

提供合稱或用於裝配的彈性選擇:元件接線端子讓您能夠執行所有開關工作。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 元件接線端子

显示该分类下的所有产品

您是否想要選擇適合個別用途且兼顧回路設計彈性的元件產品?菲尼克斯電氣推出元件接線端子,適合各式各樣的應用領域。

產品優勢

  • 採用 LED、端子二極體或電阻器等多樣設計,提供豐富廣泛的產品選擇
  • 採用電路圖列印,可清楚辨識並減少錯誤接線
  • 採用節省空間的精巧型設計

單一解決方案:提供豐富多樣的設計

具 LED 的元件接線端子  

使用 LED 視覺化呈現操作狀態

您可使用適合各種應用領域的元件接線端子。此外亦兼顧安全要求考量:採用貼心的印刷電路圖和符號,可降低錯誤接線的風險。

豐富多樣的版本選擇:

  • 具 LED 的元件接線端子,適合以視覺化方式呈現系統中的操作狀態
  • 具端子二極體的元件接線端子,可為元件提供反向電流和電阻防護
  • 單層或多層式設計

採用模組化與插入式設計

元件插頭  

專為您應用領域量身打造的元件插頭產品

菲尼克斯電氣推出各種自助裝配產品版本選擇,提供更優異的使用彈性。我們還提供適用於基礎斷路端子的元件插頭產品,進一步擴展了元件接線端子的操作實務範圍。

插頭產品配有以下各種元件,例如:

  • 保險絲
  • 指示燈
  • 二極體
  • 電阻器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155