資料記錄儀

智慧型資料管理

最佳化能源使用

監控和記錄系統的能源耗用狀況:提升自動化作業的效率和成本效益。

返回至 測量能源和電源

類別

搜尋範圍 資料記錄儀

显示该分类下的所有产品

最佳化能源與資源使用狀況。監控獨立資料記錄儀或資料記錄專用軟體解決方案,以記錄系統中的水、壓縮空氣和電的耗用狀況。這表示您可以最大限度發揮潛能,并進行高效的成本監測。

您的優勢

  • 可靠、精確且持續記錄測得的變數的功能,讓您隨時皆可了解相關資料
  • 智慧耗能管理協助您降低成本
  • 注重環保的生產作業:運用資料找出節省有限資源的方式
  • 無須頻繁維護的獨立資料記錄儀:採用實質省能技術,只要安裝市面上購買的電池即可長期使用

輕鬆節省成本

能源效率  

提升效率同時降低成本

資料記錄儀可用于需要對水、壓縮空氣和電進行測量和歸檔的任何地點。採用參數設置而非程式設計方式,讓您輕鬆簡易地操作裝置。

無須使用其他軟體或操作面板即可將資料記錄儀參數化:只要使用電腦上的網頁瀏覽器即可輕鬆處理。

簡單的操作方式產生高效率的成果。您不僅可對耗用一目了然,還可開發節能計劃。這使得您能夠持續改善系統資源的使用情況。

適用於能源和功率量測的軟體

EMLOG 軟體  

利用 EMLOG 軟體有效運用能源

菲尼克斯電氣推出 EMLOG 資料記錄軟體,其可搭配 100 型模組化控制器一併使用,針對冷熱溫度、空氣和電的相關能源資料進行記錄,是一套極具效率的優異解決方案。本產品可讓您隨時監控資源狀況,有效管理機器和系統的資源耗用程度。

  • 通過整合的網頁介面完成配置和啟動
  • 通過 SQL 伺服器、OPC、Modbus/TCP 和 CSV 檔,將資料轉發至管理系統
  • 最多 24 個脈衝,8 個類比輸入
  • 耦合最多 10 個 EMpro 能源量測設備和最多 10 個功率量測端子

使用單一裝置進行遠端控制和資料獲取

獨立資料記錄儀  

獨立資料記錄儀

由於採用了能夠節省大量能源的技術,對於分佈式自動化來說,獨立資料記錄儀是一種理想的獨立遠端監控解決方案。提供豐富廣泛的介面和支持的通訊協定供選擇,讓您以最輕鬆簡易的方式記錄資料,甚至無須使用電源。

  • 附天線的整合式 SMS/GSM/GPRS 數據機
  • 以單一裝置整合資料記錄儀、閘道以及警報管理器
  • 節能技術、智慧型電池使用
  • 通訊協定:IEC 60870-5-101/104、Modbus
  • 提供 4 種介面,包括乙太網路

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155