外型精巧的監控繼電器

精巧型監控繼電器

節省空間並可快速接線

外型精巧的 EMD-BL 產品系列,是適合簡易監控工作的理想選擇:特別是針對建築安裝與系列生產作業。

返回至 監控繼電器

類別

搜尋範圍 外型精巧的監控繼電器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 EMD-BL 監控繼電器能夠有效、可靠地監控電流、電壓與相位參數。採用插拔式技術,無需工具即可快速直接地連接模組。

您所享有的優勢

  • 節省更多空間:採用精巧型外殼安裝設計
  • 採用插拔式技術,無需工具即可快速接線
  • 輕鬆簡易的處理方式:只要使用旋轉開關,即可在外殼正面輕鬆調整參數
  • 清楚明確的診斷:配備狀態 LED 指示燈
  • 適合系列生產的理想選擇:價格合理且適合眾多監控功能的解決方案
  • 運用來自測量回路的電源,即可快速安裝電壓與相位監控繼電器

具成本效益的監控解決方案

有線精巧型監控繼電器  

精巧型監控繼電器:無需工具即可快速完成接線

您可使用 EMD-BL 精巧型監控繼電器,監控應用程式的重要系統參數。提早偵測並回報重大誤差,以及選擇性地關閉系統元件。

您可選擇以下四種裝置類型:

  • 電流監控、單相:過電流、欠電流、視窗
  • 電壓監控、單相:欠壓、視窗
  • 電壓監控、三相:視窗、相序
  • 相位監控:相序、欠相、非對稱

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務