工業通訊技術

可靠的通訊品質

可靠的通訊品質

配備高效能資料介面,可提升應用程式的可用性。

返回至 產品

類別

  • 工業乙太網
    工業乙太網

    靈活、迅速且一致地設計您的基礎設施。以工業乙太網為基礎設計自動化系統,將完全不是問題。

  • 工業無線
    工業無線

    可靠高效的資料傳輸,且無需大量維護的電纜。高性能無線技術,讓您的應用受益匪淺。

  • 現場匯流排通訊
    現場匯流排通訊

    與菲尼克斯電氣介面設備進行常規通訊

  • 通訊協定產品
    通訊協定產品

    現場匯流排組件和系統減少系統中的接線工作,並節省計劃和安裝過程中的時間。

  • 遠端通訊
    數據機和行動路由器

    在全球各地皆可透過電信通訊網路快速無干擾地存取機器和系統。

搜尋範圍 工業通訊技術

显示该分类下的所有产品

運用菲尼克斯電氣推出的工業通訊技術,可提升您系統的自動化程度。我們提供完整齊備的高效能介面裝置產品系列,其符合最新應用領域的高度需求。

產品優勢

  • 單一來源執行所有工作:透過銅線、光纖和無線方式執行工業通訊
  • 採用穩定堅固且無干擾的網路,提供最高系統可用性
  • 配備符合絕大部分嚴苛需求的高效能通訊介面,可提升通訊範圍和速度

我適合使用何種傳輸媒介?

適合所有標準的優異解決方案  

適合所有標準的優異解決方案

根據您的需求決定此問題的解決方式:

  • 若您想要實作遠距離橋接,則建議使用光纖。
  • 若安裝纜線成本過高或不可行,則可選擇適合中短距離的無線介面。
  • 若無可用的通訊線路,不妨使用現有的行動電話網路做為替代方案。

無論您選擇何種媒介,我們皆可為您提供最適合的解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155