傳統型安全耦合繼電器

傳統型安全耦合繼電器

過程工業中經驗證的安全性

經 SIL 安全完整級別認證的強制導向繼電器模組,可實現方便安全的聯接。

返回至 安全耦合繼電器

類別

搜尋範圍 傳統型安全耦合繼電器

显示该分类下的所有产品

PSRclassic 產品範圍採用具備強制導向接點的傳統型耦合繼電器,可實現安全停機。您可以選擇多種功能,用於過程工業中的緊急關閉應用。

您的優勢

  • 採用符合 EN 50205 標準的強制導向接點,可確保最高安全性
  • 符合 IEC 61508 標準的安全診斷和簡便驗證測試
  • 高相容性:專為過程工業中的控制系統設計
  • 可獲取所有安全相關特性資料,輕鬆實現安全驗證

用於安全停機的 SIL 安全完整級別耦合繼電器

PSRclassic 傳統型安全耦合繼電器  

針對相關過程控制系統進行調適,提供完整齊備的耦合繼電器產品範圍選擇

您是否想要將數位輸出訊號耦合至 I/O 設備,以進行電源適配或電氣隔離?PSRclassic 強制導向耦合繼電器產品就是您的最佳選擇。

EN 50205 標準描述了採用強制導向接點的繼電器操作方式。因此,系統能夠可靠穩定地偵測諸如接點焊接等錯誤,確保最高安全性。

PSRclassic 裝置的外殼最小寬度為 17.5 mm,符合市面上常見的販售外殼尺寸。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155