圓形連接器

菲尼克斯電氣圓形連接器

選擇最廣泛的產品範圍

我們擁有全面的產品範圍,可爲您提供適合您需求的圓形連接器。

返回至 連接器

類別

  • 混合型連接器
    混合型連接器

    採用混合連接器,可同時傳輸訊號、資料和電力

  • 訊號連接器
    菲尼克斯電氣的訊號連接器

    我們提供從 M5 到 M23 各種規格的訊號傳輸專用連接器產品供選擇。

  • 資料連接器
    M8 及 M12 資料連接器

    為實現快速和可靠的資料通訊,我們提供遮罩式 M8 和 M12 規格圓形連接器,其適用於所有通用現場匯流排和網路。

  • 電源連接器
    電源連接器

    使用電源連接器連接緊密型設備和電氣驅動裝置。

搜尋範圍 圓形連接器

显示该分类下的所有产品

從小型到大型、直型或彎型、模製或現場組件皆一應俱全:讓您輕鬆找到最適用於您特殊應用的絕佳菲尼克斯電氣產品。

您的優勢

  • 提供範圍廣泛的各種 M5 至 M58 圓形連接器產品,總能為您提供最理想的解決方案
  • 採用遮罩式金屬外殼,提供可靠的訊號、資料以及電力傳輸
  • 針對具備所有工業標準防護程度的裝置,採用創新的連接解決方案,協助您節省連接時間
  • 根據您的需求個別進行相應調整,提供優異的使用靈活性

混合連接器

混合連接器  

混合連接器

節省裝置接線作業的時間與空間。使用我們的混合式連接器產品,讓您只要透過單一的連接器即可安全地傳送訊號、資料和電力。

  • 最高支援 70 A 電流
  • 最高支援 850 V DC 與 630 V AC 電壓
  • 適用於資料傳輸的 CAT5 介面

 

訊號連接器

訊號連接器  

訊號連接器

我們提供從 M5 到 M23 各種規格的訊號傳輸專用連接器產品供選擇。專為您的各種應用量身打造,提供從 3 到 19 位的多樣化版本選擇,且支援諸如 IDC 穿刺連接、螺釘、彈簧、Piercecon®、焊接、壓接或內部焊接等連接方式。

  • 電流最高 70 A
  • 電壓最高 250 V
  • 支援選用遮罩連接方式

資料連接器

資料連接器  

資料連接器

我們提供從 M8 到 M12 各種規格應有盡有的遮罩式圓形連接器,不僅可針對工業與基礎設施應用提供快速穩定的通訊,更適用於所有常見的現場匯流排和網路。

  • 支援高達 10 Gbps 的資料傳輸
  • 適用於所有通用現場匯流排系統和網路的編碼
  • 組件均符合 CAT6A
  • 360° 遮罩連接器

電源連接器

電源連接器  

電源連接器

完整齊備的豐富電纜及裝置端到 PCB 應有盡有:可提供從精巧型 M12 到 M58 規格的各種連接方式選擇,展現極致優異的傳輸能力。

  • 支援最高 150 A/630 V 電源
  • 支援最大 50 mm² 的連接橫截面
  • 避免發生 AC 與 DC 應用不符的風險

客製化產品

客製化產品  

客製化產品

您是否需要一套適合特殊需求的個別解決方案?我們可根據要求快速靈活地針對標準產品進行個別化調整。我們的服務中心可將您的需求轉換為客製化解決方案。

  • 個別化產品列印與標記
  • 提供各種型號、長度和裝配方式的模製連接器與絞合線
  • 提供諸如硬紙板箱、氣泡罩、捲筒或紙匣等各種包裝方式

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

M17 至 M58 圓形連接器

服務


M12 推拉連接器

輕鬆安全地連接。


獨特的多樣性

M5 - M58 圓形連接器


用於裝配的連接器

M12 設計採用了所有連接技術