充電系統

充電系統

電動汽車的先鋒

積極參與改變現代化機動性。

返回至 電動車充電技術

類別

  • AC 充電電纜
    AC 充電電纜

    車輛連接器和基礎設施插頭,適用於全球標準化 AC 充電介面。

  • AC 基礎設施插座出口
    AC 基礎設施插座出口

    帶有鉸鍊蓋和面板安裝支架的基礎設施插座出口,可用於個別化設定您的充電基礎設施。

搜尋範圍 充電系統

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的充電電纜,為電動汽車能源供應樹立了全新的標準。不論是利用 AC 電網充電或快速 DC 充電,菲尼克斯電氣的 AC 和 DC 充電系統皆具有安全、可靠和人性化的使用優勢。

您的優勢

  • 適用於類型 1、類型 2 和 GB/T 型的充電技術符合標準,確保使用安全
  • 電力與訊號接點表面鍍銀
  • 菲尼克斯電氣的車輛連接器與基礎設施插頭採用一致的設計
  • 菲尼克斯電氣的所有基礎設施插座出口均採用統一設計,節省安裝空間
  • 安全充電——配備溫度監測功能和創新的鎖定機制
  • 依據 IATF 16949 和 ISO 9001 研發和生產

適合全球所有應用的充電系統

所有充電系統總覽  

所有充電系統總覽

無論是使用 AC 電網還是快速 DC 電流充電,菲尼克斯電氣均能提供國際通用的充電系統。

  • 用於北美的 CCS 類型 1
  • 用於歐洲的 CCS 類型 2
  • 用於中國的 GB/T

AC 基礎設施插座出口

具執行機構、保護蓋和面板安裝支架的基礎設施插座出口  

具保護蓋的類型 2 基礎設施插座出口

菲尼克斯電氣提供符合類型 2 和 GB/T 標準的基礎設施插座出口,適用於單相和三相充電(類型 1 標準不用於基礎設施插座出口)。基礎設施插座出口可在壁掛盒或充電站中使用。鉸鍊蓋、保護蓋和面板安裝支架等其他附件,讓此系列產品更加完善齊備。

  • 類型 2 最高 32 A / 480 V AC
  • GB/T 最高 32 A / 440 V AC
  • 正面或後部安裝
  • 排水系統

AC 充電電纜

符合類型 1、類型 2 和 GB/T 標準的 AC 車輛連接器和基礎設施插頭  

符合類型 1、類型 2 和 GB/T 標準的 AC 車輛連接器和基礎設施插頭

無論您需要附有車輛連接器和末端開放式的 AC 充電電纜來連接充電站,或是附有車輛連接器的行動式充電電纜和車廂基礎設施插頭,或是甚至要進行傳統交流充電,菲尼克斯電氣都可提供滿足所有國家標準的合適介面:

  • 類型 1 最高 32 A / 250 V AC(公制,AWG)
  • 類型 2 最高 32 A / 480 V AC(公制)
  • GB/T 最高 32 A / 440 V AC(公制)

DC 充電電纜

DC 車輛連接器類型 1、類型 2 和 GB/T 標準  

DC 車輛連接器類型 1、類型 2 和 GB/T 標準

菲尼克斯電氣提供符合所有標準的車輛連接器,可在全球以高達 250 A 的 DC 電流快速充電, 只需極短時間內便可完成充電。
500 A 高壓充電(HPC)技術整合冷卻系統,代表下一個擴展階段。可進一步縮短充電時間。
提供完整齊備的產品範圍——包括類型 1(美國)、類型 2(歐洲)以及 GB/T 標準(中國):

  • CCS 類型 1 最高 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS 類型 2 最高 200 A / 1000 V DC(公制)
  • GB/T 最高 250 A / 1000 V DC(公制)

充電系統附件

基礎設施插座出口保護蓋和車輛連接器支架  

基礎設施插座出口保護蓋和車輛連接器支架

除充電系統以外,還提供多種附件和替換材料供選擇。您可以使用這些附件和替換材料來測試充電過程或增加實用功能,例如抵抗環境影響的強化保護。

  • 車輛連接器支架(停放位置)
  • 基礎設施插座出口保護蓋、密封和面板安裝支架
  • 鎖定執行機構

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

快速充電新局面

大功率充電使電動汽車適於日常使用。

大功率充電技術
大功率充電技術