充電控制器

充電控制器

電動充電——安全靈活

我們的充電控制器可在任何充電站內使用,無論是私人、半公共型或公共型均可。

返回至 電動車充電技術

類別

搜尋範圍 充電控制器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣推出控制與監測元件產品,可讓您遵循現有標準和規範來設立 AC 與 DC 充電站。提供豐富多樣的產品範圍,並可根據住宅、商業和公共應用領域的特定需求,實現廣泛多樣的基礎設施設計。

您的優勢

  • 用於設立充電站的標準相容產品
  • 使用標準通訊協定的智慧型充電基礎設施
  • 適合您需求的協調系統區塊
  • 豐富廣泛的配置選項,靈活性高
  • 依據 IATF 16949 和 ISO 9001 研發和生產

AC 充電控制器

適合 AC 應用的充電控制器  

適合 AC 應用的充電控制器

菲尼克斯電氣推出的充電控制器產品可讓您依據 IEC、GB/T 和 SAE 標準和要求,監測及控制電動車輛的充電情況。針對所有電動車相關應用領域,我們皆可提供適合的控制器解決方案。

剩餘電流監控

適用於一或兩個充電點的剩餘電流監控模組  

適用於剩餘電流監控的單通道和雙通道模組

剩餘電流監測模組根據 IEC 62752 標準的要求偵測 AC 與 DC 剩餘電流。結合現有的剩餘電流斷路器,在為電動車輛充電時,模組可在標準要求下提高電壓保護級別。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


設立簡單的 AC 充電站

從安裝到運行充電站。