用於鐵路工業的接線

用於軌道車輛的連接器

用於軌道車輛的連接器

我們的產品係嚴選特殊材料製造而成,是適合鐵路工業高要求的最佳選擇。

返回至 適合特殊應用的接線

類別

搜尋範圍 用於鐵路工業的接線

显示该分类下的所有产品

無論是針對鐵路車站、控制工作還是軌道車輛內部——我們的鐵路工業專用接線元件皆支持靈活使用。

您的優勢

  • 靈活應用:適合鐵道工業各個領域的優異產品
  • 高阻燃性確保高安全性:專門針對連接器和電纜選擇的高品質塑膠材料
  • 採用特殊震動閘設計,可穩固鎖定
  • 耐溫度影響:針對廣泛溫度範圍和耐溫度衝擊性能進行測試
  • 可靠的訊號傳輸:在電磁干擾的環境中具 360° 遮罩保護

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線