適用於食品工業的接線

講究清潔無塵

講究清潔無塵

針對具備嚴苛衛生要求的環境,提供優異可靠的接線選擇。

返回至 適合特殊應用的接線

類別

搜尋範圍 適用於食品工業的接線

显示该分类下的所有产品

衛生安全是食品工業的第一要務。接線作業必須能夠承受具刺激性的清潔劑和程序。 這就是讓本接線產品脫穎而出的最大因素,其具備抗鏽蝕特性並採用特殊設計。

產品優勢

  • 齊備一致的產品範圍:專為合乎製藥與食品工業要求量身打造
  • 採用特殊衛生設計,使清潔作業輕鬆簡便
  • 採用 1.4404 不鏽鋼型號,針對所有裸露金屬零件提供鏽蝕防護
  • 採用明亮顯眼的色彩標示,讓您迅速偵測污染情形

衛生設計:講究清潔無塵

不鏽鋼接線  

提供採用不鏽鋼滾紋的衛生設計,以及採用塑膠滾紋的沖洗設計

食品工業對於防護程度、抗鏽蝕和衛生相關的元件及材料,具有最高需求。菲尼克斯電氣提供適合本應用領域的完整解決方案。

採用特殊衛生設計,使連接器清潔作業輕鬆簡便。採用不鏽鋼材質以及淡色成型設計,確保提供完整的抗鏽蝕防護並快速偵測污染情形。

針對連接器的需求會視應用領域而異:菲尼克斯電氣提供適合所有應用層面的最佳解決方案。

金屬與塑膠電阻

適用於食品工業的材料電阻或接線  

適用於食品工業的材料電阻

注重使用安全。僅使用可靠值得信賴的材質。

菲尼克斯電氣採用的金屬與塑膠材料,業經下列常見的清潔劑和消毒劑測試:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線