返回至總覽

食品加工產業中的分區

食品及食品包裝不會因為接觸系統和機器零件而受到污染。

生產作業分為三個區域:產品接觸區、飛濺區和產品密封區。每個區域皆針對感測器和執行機構,以及個別的纜線和連接器,實行特定的要求。
使用我們推出的完整產品組合,選擇最適合您應用領域的解決方案。

產品接觸區域

衛生設計  

符合最高衛生相關要求的衛生設計

食品在此區域可能會接觸到系統零件,然後再返回至加工程序。因此,本區域的衛生要求會份外嚴格。連接器和其他元件不得包含任何髒污的部分。

我們已針對在本區域中的使用制定並實作特別衛生設計,並遵循 M12 設計的 EHEDG 準則。

返回頂部

噴霧區

沖洗設計  

符合中階衛生相關要求的沖洗設計

元件在飛濺區可能會接觸到食品。與產品接觸區域相反,食品在接觸元件後不會返回至加工程序。菲尼克斯電氣連接器產品採用針對飛濺區特別研發的沖洗設計。把手部分採用順暢的外型設計,可盡量避免讓連接器沾黏到食品碎屑。

返回頂部

產品密封區域

標準 SAC 範圍  

標準 SAC 範圍

產品在本區域通常已完成包裝,因此不會再直接接觸到系統元件。本區域的要求可與一般工業環境相提並論。清潔包裝系統無須使用任何具刺激性的清潔劑,且通常不會涉及高壓設備。我們的感測器/執行器佈線標準範圍適合在本區域中使用。

返回頂部

返回至總覽
  • 食品加工產業中的分區

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線