適合特殊應用的接線

適合特殊需求的廣泛產品選擇

適合各種特殊需求

適合各種嚴苛要求工業或特殊應用的接線產品。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 適合特殊應用的接線

显示该分类下的所有产品

採用嚴選材料的特製電纜產品,符合各種需求與應用領域:適合食品工業、鐵路工業以及自控設備與拖鏈等長期用途。我們還提供適合電力應用與戶外用途的各種接線解決方案。

您的優勢

  • 採用衛生設計與嚴選材質,適合食品工業用途
  • 採用防火與防震設計,適合鐵路應用領域
  • 具備抗 UV 與腐蝕功能,適合室外應用領域
  • 配備高彈性特製電纜,適合自控設備與拖鏈用途
  • 具備 M12 功率範圍,即使針對精巧應用領域亦可展現高功率傳輸效能

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線