返回至總覽

測試過程

注意:以下測試特別適用於菲尼克斯電氣的室外應用接線。

室外應用接線電纜測試

第 1 組:電氣
和機械測試
第 2 組:氣候測試第 3 組:其他測試
  • 衝擊測試
  • 電阻測試
  • 絕緣電阻
  • 載流容量
  • 抗電強度
  • 套管保持測試
  • 應力消除測試
  • 振動測試
  • 衝擊測試
  • 跌落測試
  • 寬頻噪聲
  • NEXT 和 RLOSS
  • 插入和拔出力
  • 扭力
  • 應力消除
  • 機械使用壽命
  • IP67、IP68、IP69K
  • 酸雨測試
  • 鹽霧測試
  • 快速溫度變化
  • 恆定濕熱
  • 乾熱
  • 腐蝕性氣體
  • 氣候測試(UV)
  • 耐臭氧
  • 目視檢查
  • 尺寸精確度
  • 極性化測試
  • 耐化學性
  • 耐液體性
    (例如:礦物油、酸、鹼液)
  • 阻燃性
  • LABS 測試

返回至總覽
更多資訊
  • 測試過程

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線