符合北美要求之接線

特別定製

特別定製

適用於發送訊號和資料的解決方案 - 適於北美市場之要求。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 符合北美要求之接線

显示该分类下的所有产品

對於連接器、電纜以及用於感測器/執行器接線的接線盒,北美市場有特殊要求,菲尼克斯電子的產品系列完全滿足這些要求。

您的優勢

  • 溫度範圍擴大,特別堅固耐用
  • 北美市場交貨時間特別短(最慢 5 天),可用性高
  • 一致認證,符合 PLTC(功率限制型托盤電纜)
  • 靈活訂購定製電纜長度和類型
  • 安裝採用 SPEEDCON 快速鎖定系統,節省時間

適用於潛在爆炸危險區域的接線電纜

適用於潛在爆炸危險區域的 M12 接線電纜  

適用於潛在爆炸危險區域的接線電纜

在許多過程應用中,不僅僅只是量測和評估設備必須滿足爆炸區域之標準的要求,連接組件也必須滿足這些要求。因此,我們提供經過 UL 認證的 M12 接線,符合 I 類,2 區以及 I 類,2 IIC 組 A、B、C 和 D 組。

M12 接線電纜適用於潛在爆炸危險區域,隨附鎖定夾。只能使用螺絲起子將其開啟,並可防止插拔式連接意外斷開。

快速處理

Speedy tranSACtion  

Speedy tranSACtion

節省時間。我們的 Harrisburg 物流中心最遲在五天之內即可發貨,所有項目均標有 Speedy tranSACtion 標識,而且均可透過產品目錄和線上供應。

可配置材料

KMAT  

可配置材料

為滿足您的特殊要求,您同樣也需要特別的解決方案。

善用我們廣泛的電纜類型選擇。針對您的要求配置您的版本,精確訂製。

在 0.2 m 至 40 m 之間選擇訂製的電纜長度,可為您的系統避免不必要的電纜環線。


更進一步的資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線