電纜和電線

電纜和電線

可靠且靈活的接線

菲尼克斯電子永遠為您提供適合訊號資料與電力傳輸的優異電纜產品。

返回至 產品

類別

  • 銅纜
    銅纜

    銅纜產品提供適合眾多應用領域的各種選擇。

  • 光纖電纜
    光纖電纜

    適用於多種應用的光纖:按公尺出售或預組裝後出售。

  • 光電纜線
    光電纜線

    符合光電業所有要求的、耐用而可靠的 PV 電纜

搜尋範圍 電纜和電線

显示该分类下的所有产品

您可自行採用插拔式連接裝配,或是使用預先裝配的電纜產品。除了種類完整齊備的現場安裝產品外,菲尼克斯電子還推出適用於銅纜和光纖電纜的電纜產品,以及適用於光電和電動車領域的解決方案。

您的優勢

  • 多樣的連接器型號選擇,支援廣泛的應用領域
  • 從控制櫃至現場級別皆維持一致的接線配置
  • 提供客製化的產品選擇,具高度靈活性
  • 遍布全球的生產地點,提供高度可用性

銅纜

銅纜  

銅纜

複雜自動化過程需要以不斷增長的速度傳輸大量資料。享有高效能預先裝配連接器,以及自訂長度電纜的卓越產品優勢。

  • 適應未來需求、高達 10 Gbps 的資料佈線
  • 適合感測器/執行器應用領域的 M8 與 M12 接線
  • IP20、IP65/IP67/IP68/IP69K 專屬解決方案

 

光纖電纜

光纖電纜  

光纖電纜

高傳輸速率、最佳化衰減屬性、抗電磁干擾:光纖電纜是適合工業系統和基礎設施應用的現代傳輸媒體。我們提供廣泛多樣的各種選擇。

  • 傳輸速率可達 40 Gbps
  • 適用於 IP20 及 IP65/IP67 的解決方案
  • POF、PCF 及 GOF 光纖型號(多模式及單模式)
  • 適用於各種光纖型號的工具

 

光電纜線

光電纜線  

光電纜線

我們推出使用儀錶銷售且可輕鬆進行現場安裝的 DC 電纜,以及各種測試插頭、空位插頭、保護蓋以及固定螺帽產品,共同組成陣容齊備全面的優異光電產品系列。

  • 用於裝配的 DC 電纜
  • Y 分配器
  • 剝線工具
  • IP68 保護蓋

 

通用電纜

通用電纜  

通用電纜

通用電纜可連接控制級別和訊號級別。提供各種不同的產品選擇。無論是搭配 IDC/FLK 或 D-SUB 連接器,通用電纜皆可協助您快速完成接線工作,且具備極性反轉防護。

  • 高載流容量
  • 支援 0.5 至 10 公尺的標準長度,且可自訂長度
  • 強大穩固的產品選擇
  • 採用末端開放式電纜設計,具備優異靈活性

 

電動車充電電纜

電動車充電電纜  

電動車充電電纜

菲尼克斯電氣的充電電纜,為電動汽車能源供應樹立了全新的標準。不論是利用交流電網充電還是快速直流充電,菲尼克斯電氣的交流和直流充電電纜皆具有安全、可靠和人性化的優勢。

  • 採用末端開放式電纜設計的 AC 充電纜線
  • 用於幹線的行動 AC 充電電纜
  • 符合 CCS 類型 1、CCS 類型 2 和 GB/T 標準的直流充電電纜
  • 附件

 


更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155