電纜接頭

電纜接頭

安全密封電纜

電纜接頭可以安全地密封各種線徑的電纜,達到防塵防水的作用。

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 電纜接頭

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電子推出的電纜接頭產品可靠且安全。您可選擇塑膠或金屬製電纜接頭,以及選擇具抗 EMC 干擾設計或適合危險區域的螺釘連接方式。在極端負載情況下,選擇具有彎曲保護和應力消除夾的型式。

您的優勢

  • 產品種類齊全,適合各種用途
  • 可靠的訊號傳輸——在電磁干擾的環境中具 360° 遮罩保護
  • 採用疊板回拉式彈簧原理,密封面積大,可大幅消除應力

標準電纜接頭

電纜接頭  

具有多種不同型號的標準電纜接頭

針對一般用途,您可利用菲尼克斯電氣推出的卓越的應力消除產品,選擇易於安裝的螺釘連接方式。產品範圍包括具外殼(配螺釘連接接頭)專用密封環的半螺釘連接方式,以及用於帶螺紋的外殼的全螺釘連接方式。

針對遮罩電纜,提供可輕鬆裝配且可靠的 EMC 螺釘連接方式,同時搭配彈性遮罩接點彈簧。此外更進一步採用高傳導性的疊板元件,其在電纜遮罩與連接器外殼間產生的歐姆與有感電阻極低,因此可提供永久穩固的連接方式。

我們的產品範圍:

  • 塑膠電纜接頭採用聚醯胺製成,具備提供 IP68 防護程度的整合應力消除設計,並採用公制、Pg 或 NPT 螺紋
  • 黃銅電纜接頭(鎳板材質)具備提供 IP68/IP69K 防護程度的整合應力消除設計,並採用公制、Pg 或 NPT 螺紋
  • EMC 電纜接頭採用黃銅(鎳板材質)製成,具備提供 IP68 防護的整合應力消除設計,並採用公制 或 Pg 螺紋

 

適用於危險區域應用的電纜接頭

危險區域電纜接頭  

危險區域電纜接頭

菲尼克斯電子推出適用於危險區域應用的電纜接頭產品,可針對危險區域提供最高安全性。

提供適用於殼裝與非殼裝電纜的各種防護類型選擇,使操作過程穩固安定:包括防爆外殼(型號 d)、提升安全性(型號 e)以及限制呼吸(型號 nR)。螺釘連接方式通過認可且合乎國際標準(ATEX、IECEx、UL、GHOST),且提供 IP66/IP67 與 IP68 防護等級。

完整齊備的產品陣容支援下列危險區域螺釘連接方式:

  • Brass 適用於安全型號 e 的殼裝電纜,以及安全型號 d、e 和 nR 的非殼裝電纜
  • 不鏽鋼材質適用於殼裝電纜以及安全型號 d、e 和 nR 的非殼裝電纜
  • 採用熱塑彈性體(LSF)製成的環保密封設計
  • 適合所有產品選擇的螺釘插頭與壓力補償

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155