電纜接入系統

電纜接入系統

安裝方便——安全作業

降低干擾:使用本系統即可輕鬆執行電纜面板貫通進線作業。

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 電纜接入系統

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣電纜接入系統 (CES) 為控制櫃電纜貫通進線提供節省空間與成本的解決方案。自由選擇用於裝配電纜且可併用的各種模組,或是電纜專用的 Multigates 進線板。

您的優勢

  • 只要在內部採用插入式連接安裝,即可節省控制櫃空間
  • 輕鬆處理:無需專用工具
  • 採用牢固耐油設計,提供優異的安全性
  • 配備具應力消除的多面向套管,提供穩定可靠的密封效能
  • 全方位產品範圍適合各種不同的應用
  • 採用金屬插芯設計,使塑膠外框展現優異的穩固性

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


CES 電纜接入系統

簡易操作 CES 教學影片