CANopen

堅固耐用的現場系統

堅固耐用的現場系統

推動您的自動化作業向前邁進:製造商獨立系統尤其適用於可靠的資料傳輸應用領域。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 CANopen

显示该分类下的所有产品

您是否需要仰賴一套深獲公認的系統協助處理自動化作業?CANopen 通訊協定是以 CAN (控制器區域網路) 為基礎,主要使用於自動化技術領域。CAN in Automation (CiA) 組織負責處理通訊協定相關事務,亦已遵循歐洲標準 EN 50325-4。

產品優勢

  • 輕鬆方便的網路管理,讓您順暢更換毫不費力
  • 採用特定與標準化的裝置外型設計,提供優異的操作效率
  • 採用眾多安全性機制,提供穩固可靠的運作效能

CANopen® – 獨立且可靠的通訊品質

菲尼克斯電氣推出 CAN 專用元件產品  

菲尼克斯電氣推出 CAN 專用元件產品

CANopen® 進一步擴展實際 CAN 通訊協定,以將應用層納入為通訊規範。物件字典中的裝置與通訊規範,負責定義特定裝置群組的通訊:例如,裝置規範 CiA 401 負責描述 I/O 模組。

使用以下兩種物件類型進行資料交換:

  • 程序資料物件 (PDO) 傳送即時資料:事件導向、循環或請求。
  • 服務資料物件 (SDO) 提供物件字典存取權:可讓您設定裝置。

根據調適主/從架構進行通訊:將其中一部裝置做為負責網路管理 (NMT) 的主裝置,而將其他所有裝置實作為從屬裝置。

此外亦可將生產者/消費者以及用戶端/伺服器通訊模式,與 CANopen® 搭配使用。

CANopen®:模組化與採用端子設計

CANopen®:模組化或採用端子設計  

CANopen®:模組化或採用端子設計

菲尼克斯電氣匯流排聯接器產品可讓您在控制櫃的 CANopen® 網路中,操作靈活彈性的線內自動化套件。

組合您的專屬線內站台。您可使用現場匯流排聯結器,將站台裝入網路中的任何位置。針對架構方面,現場匯流排聯結器在 CANopen® 網路中為從屬裝置,而在本地匯流排中則為主裝置。

針對少量與一般數量的 I/O 裝置,使用「線內端子 I/O」模組。 採用低平式設計,適用於諸如端子盒等有限空間。

菲尼克斯電氣推出的 Fieldline 產品範圍系列,適用於現場配電自動化作業。此產品系列裝置符合 IP65/IP67 防護等級,專為與站台緊密相鄰的嚴苛環境所設計。

「Fieldline 標準獨立型」裝置直接整合現場匯流排連接與 I/O 等級。此系列裝置適合僅需要少量數位 I/O 點之高度分散式應用領域的現場用途。

CANopen® 專用基礎設施元件

CANopen® 專用基礎設施元件  

CANopen® 專用基礎設施元件

史上第一款採用銅線與光纖技術,且支援 PSI-REP 和 PSI-MOS 模組化中繼器概念的基礎設施套件。

運用電位分段將網路架構最佳化。此做法可讓您擁有幾乎不受限制的各種網路拓樸選擇。

此外並採用隔離錯誤限制或備援安裝概念,提供最優異的傳輸速度和系統可用性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊