按公尺出售

訂製電纜

訂製電纜

全系列電纜類型,適用於各類應用。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 按公尺出售

显示该分类下的所有产品

按照您的要求設計佈線:也可結合可裝配的連接器以及菲尼克斯電子的分配器,輕鬆訂購定製電纜長度。

您的優勢

  • 靈活訂購 - 即使很短電纜長度也供貨
  • 電纜捲筒適用於極長電纜,易於展開
  • 各種系列為每一種應用提供正確的電纜

客製化產品

量身訂製的菲尼克斯電氣感測器/執行器佈線解決方案  

量身訂製的解決方案

儘管工業連接器的系列廣泛,僅憑標準產品系列,我們仍無法為特定客戶需求提供解決方案。

但我們很高興能夠快速、靈活的為您開發量身訂製的解決方案——無論是機械製造、系統製造或設備製造。

只需幾天時間,菲尼克斯電氣的工業連接器服務中心就能將您的需求轉化為定製產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線