Inline——匯流排聯接器

用於 Inline I/O 系統的匯流排聯接器

建立連接

將 Inline I/O 系統整合到所有常見網路中。

返回至 Inline——高度模組化的 I/O 系統

類別

搜尋範圍 Inline——匯流排聯接器

显示该分类下的所有产品

可自由選用匯流排聯接器,因此可將 I/O 系統整合到所有常見的現場匯流排系統和乙太網網路中。根據匯流排聯接器,最多可連接到 63 個 I/O 端子(最多 16 臺 PCP 設備)。

您的優勢

  • 與所有常見匯流排系統和網路通訊協定相容,使工作站結構具有最大靈活性
  • 新型 BK 外殼採用緊湊型設計,節省控制櫃內的空間
  • 多種匯流排聯接器及適用於具有少量訊號的機器和系統的整合式 I/O,可實現具成本效益的工作站組態

各種網路連接

Inline 匯流排聯接器是 Inline 系統與上級網路之間的連結。匯流排聯接器可用於以下通訊協定:

可使用 Inline 匯流排聯接器的網路

 
Inline 匯流排聯接器(CANopen® 和 PROFIBUS)

CANopen®

  • 內建終端電阻可透過 DIP 開關接通或斷開
  • 與 SafetyBridge Technology 技術相容

EtherCAT®

  • 可連接最多 63 臺附加的 Inline 設備
  • 緊湊型外殼

DeviceNet™

  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 預留 I/O 記憶體區域,便於將來擴展(無需硬體)

EtherNet/IP™

  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 基於網頁的管理(WBM)

INTERBUS

  • 使用光纖或銅纜技術的遠端匯流排連接
  • 透過 Inline 連接器或 D-SUB 進行連接(適用於銅纜型號)
Modbus
  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 基於網頁的管理(WBM)
PROFIBUS
  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 用於 1 級和 2 級主設備的 DP/V1
PROFINET
  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 帶有 RJ45 或 SC-RJ 連接

Sercos

  • 帶有整合式數位輸入/輸出
  • 支持 Sercos,符合技術規範 V1.1.2

緊湊型現代化設計

Inline 匯流排聯接器,外殼寬度 40 mm  

Inline 匯流排聯接器,外殼寬度 40 mm

市場上最緊湊的匯流排聯接器之一,寬度為 40 mm,可節省控制櫃內的空間。新形狀專為 CANopen® 和 EtherCAT® 網路設計。採用新產品支持技術,例如 SafetyBridge V3。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務