Axioline F——匯流排聯接器

Axioline F——匯流排聯接器

正確連接每個網路

使自動化具有更高的靈活性。

返回至 Axioline F——基於區段的 I/O 系統

類別

搜尋範圍 Axioline F——匯流排聯接器

显示该分类下的所有产品

使用 Axioline F 匯流排聯接器,您可以將 I/O 系統快速、牢固和簡便地整合到現有乙太網或匯流排系統中。藉助匯流排聯接器,本地匯流排可連接多達 63 臺設備。

您的優勢

  • 與所有常見匯流排系統和網路通訊協定相容,使工作站結構具有最大靈活性
  • 透過每個匯流排聯接器上內建的服務介面,在工程設計期間實現網路獨立式存取
  • 採用最新描述檔,可輕鬆整合到範圍最為廣泛的工程系統中

在多網路中保持強大性能

Axioline F 匯流排聯接器是 Axioline F 系統和上級網路之間的連結。匯流排聯接器可用於以下通訊協定。

可使用 Axioline F 匯流排聯接器的網路

特性
用於 EtherNet/IP™ 的 Axioline F 匯流排聯接器PROFINET
  • RJ45 或 SC-RJ FO 連接
  • PROFINET 技術規範 2.2 和 2.3
PROFIBUS
  • PROFIsafe 設備的操控
  • D-SUB 連接

EtherCAT®

  • 最小 EtherCAT® 週期時間為 50 µs
  • 支援 CoE、FoE 郵箱協定
Sercos
  • Sercos 技術規範 V1.3
  • 最小 Sercos 週期時間為 31.25 µs

EtherNet/IP™

  • 設備級環網(DLR)
  • 實施了 ACD(位址衝突檢測)

Modbus/TCP

  • 一個或兩個 MAC 位址
  • 軟體介面適於經由 TCP/IP 進行存取

SAS(IEC 61850)

  • MMS 和 GOOSE 通訊
  • 透過網頁伺服務器進行組態

Startup+:輕鬆啟動,無需連接到網路

Startup+ 軟體螢幕視圖  

Startup+ 軟體螢幕視圖

專為 Axioline F 開發出 Startup+ 軟體。舉例來說,無需連接到網路,便能快速便捷地檢查您的 I/O 工作站的接線。

經由內建的 USB 服務介面,可以存取匯流排聯接器並啟動工作站。

軟體還提供以下功能:

  • 設定工作站 Axioline F 模組的參數
  • I/O 檢查
  • 診斷

除以上提及的功能之外,Startup+ 還允許指定設備名稱和分配 IP 位址。在 I/O 檢查期間,將讀取的過程資料記錄在檔案中,用以改進文檔。

軟體可免費下載。    

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline F – PROFINET

參數設定與診斷


Axioline F I/O 系統

Axioline F I/O 系統的功能和選項