建築安裝外殼

建築安裝外殼

適用於樓宇自動化的電子元件外殼

BC 系列之精巧特性:自由選擇 PCB 連接技術和匯流排連接器。

返回至 電子元件外殼

類別

搜尋範圍 建築安裝外殼

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣建築安裝外殼產品是具備多功能、全方位特點的解決方案,在系統連結和靈活性方面樹立了全新標準。符合 DIN 43880 規範要求,可正常無誤地應用於公用安裝的分配箱。

您的優勢:

  • 可自由選擇 PCB 連接技術和不同寬度,發揮最大靈活性
  • 採用 HBUS 連接器,不需破壞拓撲結構便可快速安裝或更換模組
  • PCB 可安裝在三個空間方向,讓您可自由開發設備
  • 提供多種蓋板選擇,可針對不同設備需求進行最佳化調整
  • 安裝快捷、方便,節省時間

充分靈活

充分靈活  

可靈活選擇連接

另一種實現靈活性的方法:新型模組化上殼體部件。可自由決定在特定位置留出較大安裝空間,並針對具體應用設計上部殼體。這是首款可針對使用者的特殊設計規格來訂製的外殼。

  • 外殼幾何設計符合 DIN 43880 標準要求,適用於配電板安裝設備
  • 可外部連接,高位匯流排連接器,適用於個別模組的平行與序列連接
  • 完美整合廣泛的連接技術

最適合的 PCB 連接技術

最適合的 PCB 連接技術  

自由選擇最適合的 PCB 連接技術

BC 系列如此多功能的關鍵因素是可自由選擇 PCB 連接技術。針對以下方面提供各種夾持空間選擇:

  • BC...U11 具備較小的夾持空間-是 COMBICON compact 的理想選擇
  • BC...U22 具備較大的夾持空間-適合傳統的連接方式或資料連接器

多種蓋板樣式

多種蓋板樣式  

多種蓋板樣式,以確保最佳設備設計

多功能性為 BC 系列的核心理念,同樣也應用在蓋板設計中。透明或灰色的蓋板可滿足大部分電子裝置的要求,且可密封。

  • 多種蓋板顏色,甚至提供透明版本
  • 可以密封

用於 Raspberry Pi 電腦的開發套件

用於 Raspberry Pi 電腦的 RPI-BC 開發套件  

用於 Raspberry Pi 電腦的 RPI-BC 開發套件

RPI-BC DIN 導軌外殼用於容納 Raspberry Pi 電腦 此外,PCB 也可容納在該外殼中,緊靠 Raspberry Pi 電路板。這使您可以整合其他元件和回路。

  • 總寬度:107.6 mm
  • 適於 Raspberry Pi A+、B+、B2
  • 可安裝在墻上或 DIN 導軌上
  • 可與 HBUS 和 BC 開發套件共用

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼