箱式電腦

高性能,小空間

高性能,小空間

結構精簡,易於維護,功能強大 - 箱型電腦非常適合直接在控制櫃中要求很高的任務。

返回至 工業電腦

類別

搜尋範圍 箱式電腦

显示该分类下的所有产品

無論是用於圖像處理或視覺化、控制或調節任務,當涉及到要求嚴格的應用時,箱式電腦尤為出色。由於具有眾多的安裝選項和可擴展的性能,箱式電腦非常適於機械製造和系統製造。

您的優勢

  • 適用於工業應用的無風扇設計,且沒有運動部件,因此系統可用性極高
  • 可採用各種安裝選項,例如可安裝在 DIN 導軌上,因此用途多樣
  • 處理器性能適合於應用:採用最新一代高性能、高能效的 Intel® Atom™、Celeron®、Pentium® 或 Core™ i 處理器
  • 開放的 IT 標準,多種介面和作業系統,具大範圍的兼容性
  • 採用 IPC 外殼,易於檢視其中組件,特別易於維護

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155