螺栓連接方式

螺栓連接方式

堅固耐用,無需維護

將導線與環形電纜接頭安全、可靠的連接。整合的螺釘鎖定提供了免維護式接觸。

返回至 接線端子

類別

  • 接地端子
    接地端子

    快速建立 PE 連接:可將接地端子輕鬆扣入 DIN 導軌。

  • 柵欄式連接
    柵欄式連接

    將帶有環形電纜壓接頭的導線輕鬆、安全的與柵欄式接線端子連接。

  • 測試斷路端子
    測試斷路端子

    您可根據自己的要求設計經濟的量測感測器回路。插拔式解決方案可為您提供額外的技術優勢。

  • 測試斷路系統
    測試斷路系統

    FAME 測試系統簡化了電源開關的定期測試。

  • 直通式接線端子
    直通式接線端子

    使用精巧型直通式接線端子,可讓您輕鬆連接、橋接和標示大型或小型導體橫截面。

搜尋範圍 螺栓連接方式

显示该分类下的所有产品

工作舒適:藉助菲尼克斯電子的螺栓接線端子,您可以安全連接橫截面高達 240 mm² 的導線。鉸鍊蓋及蓋形螺母可向上翻轉,使環形電纜接頭的接線方便、快捷。

您的優勢

  • 由於接觸力高和接觸面大,因此需相當力道才能拔出導線
  • 整合式防觸電保護,讓使用者在操作時安全無虞
  • 省時的跳接器系統,電位分佈簡明
  • 可向上翻轉型鉸接蓋,環形電纜壓接頭接線快速
  • 全系列附件:標準化,適用於橋接、測試和標記

牢固的連接方式

採用螺栓連接的接線端子  

螺栓連接:接觸可靠,適用於環形電纜接頭

螺栓連接式接線端子非常適合於必須經受衝擊和振動的應用。整合式彈簧限位器確保連接穩定,無需維護。

  • 所有符合 DIN 46234、DIN 46235 或 DIN 46237 標準的環形電纜接頭均可使用。
  • 簡單的多導線連接 - 每個螺栓可連接四個電纜接頭。
  • 接觸力高和接觸面大 – 橫截面積高達 240 mm² 的導線均可安全接線,具長期穩定性。

RT 螺栓連接接線端子

用於連接最大 35 mm² 導線的螺栓接線端子  

可快速方便地連接最大 35 mm² 導線的螺栓連接端子

RT 螺栓連接接線端子系列充分利用 CLIPLINE complete 系統的優勢,結合了螺栓連接技術。標準化跳接器節省了大量接線時間。憑藉永久性內建的蓋形螺帽,連接導線過程更加簡化,在連接時可放心觸碰。螺釘鎖緊可保護應用,甚至符合必須經受衝擊和震動的應用的最高要求。

靈活的跳接器系統

具有跳接器的接線端子  

藉助跳接器,實現快速電位分佈

採用菲尼克斯的標準化跳接器,快速實現電位分配。

所有接線端子內均有兩個橋軸,可實現靈活的鍊式橋接和水平橋接,以及不相鄰端子之間的跳接。

卡接式導體安裝腳

卡接式導體安裝腳  

輕鬆卡接,高效連接

方便的卡裝在相同形狀的接地端子上。立即與 DIN 導軌形成接觸。這種有效的機械和電氣接觸符合 IEC 60947-7-2 標準的所有要求。

OTTA 螺栓連接接線端子

用於最大 35#160;mm² 導線連接的緊密型螺栓連接接線端子  

用於快速方便地連接最大 35 mm² 導線的緊密型螺栓接線端子

OTTA 螺栓連接接線端子因節省空間的緊密型設計而著稱。憑藉永久性內建的蓋形螺帽,連接導線過程更加簡化,在連接時可放心觸碰。螺釘鎖緊可保護應用,甚至符合必須經受衝擊和震動的應用的最高要求。

HV 和 UHV 大電流連接器

大電流連接器採用螺釘、螺栓和混合連接方式,可用於最大 240 mm² 的導線  

大電流連接器採用螺釘、螺栓和混合連接方式,可用於最大 240 mm² 的導線

UHV 大電流連接器產品範圍將螺栓連接技術和螺釘連接技術的優勢相結合。可採用螺釘、螺栓和混合(組合使用兩種連接方法)連接方式來連接最大 240 mm² 的變體。內建螺釘鎖緊機制可確保安全使用,甚至符合必須經受衝擊和震動的應用的要求。HV 型號非常適用於狹小空間。它們擴展了大電流連接器產品範圍。

RBO 螺栓連接接線端子

用於最大 300 mm² 導線的螺栓連接接線端子  

用於最大 300 mm² 導線的螺栓連接接線端子

RBO 螺栓接線端子具有高達 520 A 的電流和 300 mm² 的連接能力,可用於 DIN 導軌和直接安裝。可使用固定銷進行輕鬆分組。預裝配的端子擴展了產品範圍。

用於螺栓接線端子的分接端子

用於大電流連接器的插拔式分接端子  

用於大電流連接器的插拔式分接端子

可用於 HV 和 RBO 系列大電流連接器的 AGK 分接端子現在為您提供了一個簡單的選項,對多達八個插拔式連接點進行電位分配。

RSC 螺釘連接接線端子

用於最大 25#160;mm² 導線的螺釘連接接線端子  

用於最大 25 mm² 導線的螺釘連接接線端子

RSC 螺釘連接接線端子非常適合連接具有環型與叉型電纜壓接頭的導線。這些接線端子適合 DIN 導軌和直接安裝。使用具有正負輸出的螺紋螺釘進行連接。可使用固定銷進行輕鬆分組。預裝配的端子擴展了產品範圍。

頂級品質

接線端子的組件:金屬部件和塑膠部件  

高級金屬及塑膠部件

可靠連接——這就是我們的宗旨。我們的產品品質是關鍵。一切從選擇材料開始。

金屬部件採用高等級、耐腐蝕銅合金製成:

  • 導電性良好,最小限度的發熱
  • 表面無鉛,採用鍍鎳或鍍錫保護

絕緣殼體,採用彈性塑膠製成,衝擊強度高:

  • 可回收,無鹵素,抗紫外線
  • 熱帶適應性好,防白蟻
  • 工作溫度高達 130°C
  • 耐化學性高
  • 出色的耐老化特性
  • 認證符合 UL 94,阻燃等級 V0

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155