基本外殼

牢固的通用型外殼,可穩固安放大型元件。

創意空間

簡潔的幾何形狀和功能設計,為任何數量的電子元件提供空間。

返回至 電子元件外殼

類別

  • CM 基本外殼
    帶通風口的牢固型外殼,可提供各種總寬度。用於集成功率電子設備。

    帶通風口的牢固型外殼,可提供各種總寬度。用於集成功率電子設備。

  • EH 基本外殼
    EH 基本外殼

    通用型外殼系統,內建連接技術並有超過 100 種組合選項。

搜尋範圍 基本外殼

显示该分类下的所有产品

大型組件或 PCB 需要特別穩定的外殼和寬敞的空間。這正是我們基本外殼的設計根本 - 可靠容納非常規的組件。

您的優勢:

  • 設計堅固,穩定容納大型組件
  • 外殼幾何形狀簡潔,可實現具創意、非常規的電子元件配置
  • 易於快速安裝,節省時間
  • 具不同的總寬度,設備系列最佳配置

EH 系列

EH 基本外殼  

EH 基本外殼

除了現代式設計和整合的連接技術之外,EH 外殼系列還可提供許多其他功能:

  • 由於各種總高度和總寬度,因此可實現 112 種組合可能性
  • 不同的蓋板型式
  • 整合式通風口

CM 系列

CM 基本外殼  

CM 基本外殼

為您提供理想的空間 - CM 系列是理想的解決方案,適於非常規性設計和佔用空間較大的組件。

  • 大型、堅固的外殼設計,安全容納您的電子元件
  • 重型部件(例如:變壓器),可安全旋上
  • 總寬度自 125 mm 起,可直接安裝在牆壁上

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼