柵欄式連接

柵欄式連接

組合使用——快捷又方便

將導線與環形電纜接頭安全、便捷的連接。

返回至 接線端子

類別

搜尋範圍 柵欄式連接

显示该分类下的所有产品

工作舒適:藉助菲尼克斯電子的 BT 柵欄式接線端子,您可以安全、便捷的連接導線。結合插拔式連接技術,採用帶有彈簧螺釘的螺釘連接原理,輕鬆實現接線

您的優勢

  • 自由選擇連接技術——單個接線端子可採用不同的連接方式,可同時滿足內部和外部接線要求
  • 採用帶有彈簧螺釘的螺釘連接原理,輕鬆實現環形電纜壓接頭的連接;一體式螺釘鎖緊機構,無需維護
  • 採用插拔式多導線連接,可直接插接,輕鬆方便,無需工具
  • 省時的跳接器系統,電位分佈簡明
  • 整合式防觸電保護,對於使用者非常安全
  • 每個端點均可選用多種多樣的標記和標籤,清晰明確,一目了然
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

採用彈簧螺釘的螺釘連接原理

便捷的環形電纜壓接頭連接  

便捷的環形電纜壓接頭連接

便捷的安全環形電纜壓接頭連接

  • 採用固定螺釘和彈簧連接螺釘,導線連接方便
  • 端子外殼中設有最優化的導向,自動螺釘定中
  • 一體式彈簧墊圈,螺釘連接防振,無需維護
  • 簡便的多導線連接
  • 由於接觸力高和接觸面大,因此需相當力道才能拔出導線

插拔式連接技術

插拔式連接技術  

插拔式技術

易於使用——高性能連接:

  • 導線直接連接,無需工具,適用於任何配有套管的實心導線或預裝配導線
  • 特殊的彈簧外型,輕鬆插入配有 0.25 mm² 或以上套管的導線,同時最大化導線拉出力
  • 使用任何工具,啟動桿即可便捷的鬆開導線,不與帶電部件直接接觸
  • 連接 0.14 mm² 及以上無套管絞線時,插入啟動桿後只需簡單操作

插拔式端子

帶插拔式連接的接線端子  

插拔式端子

PT 系列接線端子採用插拔式連接技術,為您提供了適合每一項任務的正確接線端子,從 1.5 mm² 到 150 mm²。
各種端子系列確保符合每種應用的要求,例如鐵路行業、能源技術或過程工業中的防爆區域。

接線端子充分利用 CLIPLINE complete 系統的優勢。所有連接技術可以自由組合標準化的系統附件。

頂級品質

可靠的連接——這就是我們的宗旨。我們的產品品質是關鍵。一切從選擇材料開始。

產品金屬部分採用防開裂和耐腐蝕銅合金製成:

  • 即使在潮濕環境下也不會出現電解腐蝕現象
  • 安全的電氣接觸
  • 導電性良好,最小限度的發熱

絕緣殼體,採用彈性塑膠製成,衝擊強度高:

  • 可回收,無鹵素,抗紫外線
  • 熱帶適應性好,防白蟻
  • 工作溫度 -40°C 到 +130°C
  • 良好尺寸穩定性及熱變形防護性
  • 耐化學性高
  • 出色的耐老化特性
  • 認證符合 UL 94,阻燃等級 V0

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

BT 柵欄式接線端子——所有應用中均可保證安全

即使在極端條件下也能確保最可靠接線。