返回至總覽

Axioline F——輕鬆整合 IEC 61850

為能源工業輕鬆整合 IEC 61850

牢固耐用的 I/O 系統 Axioline F 是適用於能源領域應用的完美解決方案。利用適用於 IEC 61850 的匯流排聯接器和用於提升額定電壓以及相應抗電強度的 I/O 模組,您現在可以方便地將 Axioline F 整合到 IEC61850 應用中。這款產品操作簡便,站點結構靈活,能讓您獲益良多。

採用 Axioline F 和 Axiocontrol 的能源技術

發電廠中用於整合 MMS 和 GOOSE 通訊的拓樸結構  

發電廠中用於整合 MMS 和 GOOSE 通訊的拓樸結構

使用快速交互通訊工具 GOOSE,可方便地整合用於控制匯流條的轉換設備。同時使用匯流排聯接器和控制器可實現最大限度的靈活性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155