返回至總覽

Axioline F——在極端條件下仍可保證牢固

適用於造船業的 Axioline F——在極端條件下仍可保證牢固

在嚴酷條件下,可靠通訊至關重要。Axioline F 具有特別牢固的機械設計。此外,該系統的抗電磁輻射干擾能力也極強。XC 型號的運行溫度範圍擴展至 -40°C 到 +70°C,塗漆的 PCB 非常適用於極端條件。

經濟高效的網路並聯備用

造船業中經濟高效的網路並聯備用拓樸結構  

造船業中經濟高效的網路並聯備用拓樸結構

在海事應用中,必須採用網路並聯備用系統來保證運行可靠性。利用 Axioline F,能夠經濟高效地建立此類系統。配備兩個連接埠的匯流排聯接器可整合到並聯備用網路中,無需其他並聯備用組件。Axioline F 系統的高性能結構實現了性能最佳、最為可靠的資料通訊。


返回至總覽
Axioline F 的應用

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155