Axioline F——基於區段的 I/O 系統

Axioline F

快速、牢固、簡便

快速資料獲取,易於操作——即使在最惡劣的條件下也不例外。

返回至 用於控制櫃的 I/O 系統 (IP20)

類別

搜尋範圍 Axioline F——基於區段的 I/O 系統

显示该分类下的所有产品

Axioline F 是用於控制櫃、基於區段的模組化 I/O 系統。Axioline F 適用於各項基於乙太網的通訊協定,而且設計形式豐富多樣,應用靈活性高。

您的優勢

  • 特別快速和同步的訊號採集,有助於提升機器輸出
  • 機械結構極為牢固,即使在最惡劣條件下,也可以承受衝擊和震動,提高系統可用性
  • 快速接線並易於操作,減少安裝時間

Axioline F——適用於控制櫃的專業產品

Axioline F I/O 系統及其優勢
1快速通訊——憑藉快速的本地匯流排速度,達到最佳性能
2接點採用顏色編碼,即便是多導線連接的情形,也可快速直覺化地接線
3藉助系統佈線(FLK),輕鬆連接繼電器
4內建低壓模組,無需採取額外措施保護絕緣
5憑藉 MARKING system 列印系統,實現個人化的快速標記
6

牢固的機械結構——機械結構極為牢固,可承受衝擊和震動,提高系統可用性

7藉助現有接線,快速更換模組
8

易於安裝——快速簡單的工作站結構,免工具安裝

從元件到全套系統

Axioline F 向您提供符合所有要求的模組化 I/O 系統。無論使用菲尼克斯電氣控制器、還是使用合適的匯流排聯接器在所有常見網路中運行,快速和同步的訊號獲取均可提升機器的輸出性能。

採用 PROFIsafe 或 SafetyBridge Technology 技術,實現安全應用。我們還提供功能範圍最廣泛的 I/O 模組系列。

Axiocontrol 控制器、匯流排聯接器、安全 I/O 以及具有一系列功能的 I/O

Axiocontrol 控制器、匯流排聯接器、安全 I/O 以及具有一系列功能的 I/O

Axioline F 快速、牢固、簡便

關於 Axioline F I/O 系統的影片

Axioline F——快速、牢固,在設計和機械結構方面均是如此。

Axioline F 是牢固的模組化 I/O 系統。將資料從 I/O 級即時傳送到控制器——系統特別抗電磁干擾,具有安全的電磁相容性。連接感測器和執行機構的速度更快,節省更多時間。易於操作,更加受益。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline F I/O 系統

Axioline F I/O 系統的功能和選項


Axioline F - PROFINET

在 TIA 入口網站啟動一個 PROFINET I/O 站


Axioline F - IEC 61850

配置 GOOSE 通訊