Axioline E - IO-Link 設備

Axioline E – IO-Link 設備

更多選項

使用 IO-Link 設備實現更靈活的通訊。

返回至 Axioline E——基於區段的模組化 I/O 系統

類別

搜尋範圍 Axioline E - IO-Link 設備

显示该分类下的所有产品

適用於 Axioline E 的 IO-Link 設備擴展了 Axioline E 設備的功能範圍。使用 IO-Link I/O 接線盒,可在現場節約成本地採集類比訊號或增加數位、分散式 I/O 通道的數量。

您的優勢

  • 在現場經濟地採集和輸出類比輸入與輸出訊號
  • 通過 IO-Link I/O 接線盒在現場高效採集和輸出分散式訊號
  • 採用 SPEEDCON 快速鎖定系統,快速連接感測器和執行機構

現場模組化

使用適合 Axioline E 的 IO-Link 設備相應地調整 I/O 數量。使用最多八個 IO-Link 設備擴展 Axioline E IO-Link 主站,建立支持模組化擴展的 I/O 站,以採集或輸出系統或機器中的分散式訊號。這意味著系統規劃實際上獨立於網路。Axioline E 可為所有常用網路提供 IO-Link 主站,並有塑膠和金屬兩種外殼。

適用於 Axioline E 的 IO-Link 設備實現了現場模組化  

IO-Link 設備擴展了 Axioline E 設備的功能範圍

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155