Axioline E——基於區段的模組化 I/O 系統

Axioline E

快速,牢固,便捷

快速安裝,易於操作——即使在最惡劣的條件下。

返回至 用於現場安裝的 I/O 系統(IP65/IP67)

類別

搜尋範圍 Axioline E——基於區段的模組化 I/O 系統

显示该分类下的所有产品

Axioline E 是採用整體式設計的 I/O 系統,適用於現場安裝。對所有基於乙太網的通訊協定均開放,具兩種外殼版本,Axioline E 為您的個人化解決方案提供最大的靈活性。如同所有的 Axioline I/O,Axioline E 也具有快速、堅固、便捷的特點。

您的優勢

  • SPEEDCON 快速鎖定系統,節省安裝時間
  • 高水準的機械強度,將停機時間降至最低
  • 溫度範圍廣(-25°C 至 +60°C),提升應用潛能
  • 一條電纜適合所有電源電壓,採​​用 2×12 A 形式,簡化接線作業,節約安裝時間
  • 採用 IO-Link 通訊,應用更靈活

Axioline E

Axioline E I/O 系統及其優勢

Axioline E I/O 系統及其所有優勢

1清晰的傳訊
2使用安裝板時,無需工具即可替換設備
3多種固定選項,可實現靈活安裝
4牢固的機械設計——機械設計極為牢固,可承受衝擊和震動,提高系統可用性
5快速安裝——統一使用配備 SPEEDCON 快速鎖定係統的 M12 連接器

6

M12 連接器採用顏色編碼,安裝直覺化
7輕鬆供電——M12 電源連接器載流容量大,供電設計簡單
8憑藉 MARKING system 列印系統,實現個人化的快速標記

I/O 和 IO-Link——每個網路,每個環境

面向所有常用網路的 I/O 和 IO-Link 主站,具備多種功能的 IO-Link 設備——菲尼克斯電氣提供適合多種應用的現場設備。

無論您偏好使用哪一個網路,Axioline E 都能提供正確的 I/O。極為精簡的設備具有兩個外殼型式,提供不同的外殼材料作為選擇:塑膠和金屬。

除了各種數位功能外,產品組合中也為各種網路提供了 IO-Link 主站。

除了實際的 IO-Link 功能之外,還可以根據需要,以具成本效益之方式,在現場以轉換器和 I/O 接線盒組合實現多種數字和類比功能。

面向所有常用網路的 I/O 和 IO-Link 主站,具備多種功能的 IO-Link 設備

面向所有常用網路的 I/O 和 IO-Link 主站,具備多種功能的 IO-Link 設備

Axioline E 特別堅固耐用

Axioline E 特別堅固耐用。甚至可在最惡劣的條件下使用

Axioline E——甚至可在最惡劣的條件下使用

Axioline E 系列設備具 IP65/IP67 防護等級,極為堅固。出色的抗電磁幹擾能力和堅固的機械設計,協助您將停機時間降至最低。 

設備溫度範圍廣(-25°C 至 +60°C),對環境影響具強大耐抗力,可用於眾多不同應用,並確保您擁有所需的靈活性。請您來發掘優勢!

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline E

展示和安裝