返回至總覽

在歐洲的最大連接負載

發電量計算標準

地點

全年日照無阻

  • 太陽能電池模組排列:面向南方(北半球地點)
  • 太陽能電池模組傾斜角:冬季時最佳傾斜角為 60°
  • 陰影:考慮將來的建築物或樹木導致的陰影

季節:

已針對天氣最差的季節(冬季)為太陽能系統進行計算。在此季節期間,太陽能電池板只提供夏季時每日發電量的 1/4 左右。

歐洲的最大連接負載

常年恆定負載的最大連接負載,相對於電力儲備(參見表格)。

RAD-SOL-SET-24-100 的連接負載及電力儲備

1 *2 *3 *4 *5 *
奧斯陸 I1 W1 W1 W1 W1 W
漢諾威 II2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W2.5 W
慕尼黑 III4.5 W4.4 W4.2 W4.0 W3.8 W
波爾多 IV6 W5.8 W5 W4.5 W3.8 W
羅馬 V8 W7.5 W6 W4.8 W3.8 W
馬德里 VI9 W8 W6 W4.8 W3.8 W
塞維亞 VII11 W9.5 W6 W4.8 W3.8 W

* 電力儲備 [天]

RAD-SOL-SET-24-200 的連接負載及電力儲備

1 *2 *3 *4 *5 *
奧斯陸 I3 W3 W3 W3 W3 W
漢諾威 II5 W5 W5 W5 W5 W
慕尼黑 III9 W8.8 W8.5 W8.2 W8 W
波爾多 IV13 W12 W11 W10 W8.5 W
羅馬 V16 W15 W13 W11 W8.5 W
馬德里 VI18 W16 W14 W11 W8.5 W
塞維亞 VII23 W20 W14 W11 W8.5 W

* 電力儲備 [天]


返回至總覽
更進一步的資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS