返回至總覽

自備供電系統的功能和結構

太陽能系統的功能

太陽能系統電路圖  

太陽能系統充電和控制功能的基本電路圖

當暴露在日光下時,電池經由太陽能電池板和充電控制器進行充電。充電控制器負責電池充電管理並防止電池完全放電。

連接負載 - 例如:無線模組 - 由太陽能系統以相關系統電壓進行供電。電池作為電力存儲裝置。

  1. 太陽能電池板
  2. 充電控制器負責系統監控、充電控制和放電監控
  3. 電池
  4. 無線模組

 

典型太陽能系統安裝

太陽能系統安裝

自備供電系統的結構

自備供電系統的結構

  1. 太陽能電池板
  2. 天線
  3. 電纜紮緊帶(UV 穩定式)
  4. 電纜入口
  5. 太陽能電池板接線盒
  6. 天線電纜
  7. 太陽能電池板支架,用於安裝在柱桿上
  8. 桿夾
  9. 太陽能電纜
  10. 控制櫃
  11. 控制櫃電子裝置
  12. 電池
  13. 太陽能電纜的電纜入口(M20)
  14. 保護接地(PE)
  15. 控制櫃接地電纜壓接頭
  16. 天線電纜和控制櫃電子裝置突波保護
  17. 安裝桿(直徑 76 mm)

返回至總覽
更進一步的資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS