自備供電

簡便而完整

簡便而完整

我們的太陽能供電系統獨立於供電網路,為您的工作站供電 - 即使是冬天短暫又黑暗的白日。

返回至 電源和不斷電供電系統

類別

搜尋範圍 自備供電

显示该分类下的所有产品

太陽能供電系統以 12 V 和 24 V DC 為用電裝置提供足夠的能量,例如:無線模組,GSM 數據機和分佈式量測感測器。

您的優勢

  • 完美合作 - 完整系統,包括安裝材料、充電控制器、太陽能電池模組、電池、突波保護裝置和安全設備
  • 易於啟動:控制櫃預接線
  • 全球使用,採用通用模組安裝支架,其傾斜角度可以增量調整

應用領域

景觀環境中的太陽能系統  

太陽能系統可用於所有低能耗的分佈式應用。

太陽能系統可用於所有低能耗的分佈式應用:

水和廢水管理

  • 監測飲用水管道是否滲漏
  • 雨水池水位監測
  • 河流和水庫水位量測

供電系統

  • 石油和天然氣管線監測
  • 油箱液位監控

中繼器應用

  • 旁路障礙,覆蓋距離長

其它應用領域,包括監測山區氣象資料,控制雪崩爆破系統。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS