返回至總覽

計算所需的連接負載

計算範例

太陽能系統在全球受到廣泛應用 - 其專門設計為工業無線系統供電(例如,RAD 線路,GSM 數據機)。由於日光強度變化很大,所連接的負載也會隨之變化。

正確運轉的要求:

  • 安裝在一個全年可暢通無阻接收日光的位置
  • 最佳傾斜角
  • 太陽能電池板的最佳調整

RAD-SOL-SET-24-100 太陽能系統

所連接的負載由所使用的無線模組電流消耗和 24 V 系統電壓計算得出。

範例 1: 
UD 系統接收器(例如:RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
電流環路+ 20 mA
兩個數位輸出+ 5 mA
系統備用容量+ 20 mA
連續運轉的最大連接負載= 99 mA x 24 V = 2.38 W
範例 2: 
UD 系統發送器(例如:RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
電流環路+ 20 mA
兩個數位輸入+ 2.5 mA
25% 系統備用容量+ 10 mA
連續運轉的最大連接負載= 50.5 mA x 24 V = 1.2 W

返回至總覽
更進一步的資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS