裝配電纜

裝配電纜

即插即用

使用裝配電纜在現場快速、方便地連接感測器和執行機構。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 裝配電纜

显示该分类下的所有产品

可從一系列裝配型號和電纜品質中選擇所需產品。標配提供不含鹵素的 PUR 電纜,符合許多應用領域的要求。

您的優勢

  • 適合每種應用的正確電纜
  • 採用 SPEEDCON 快速鎖定系統,連接時間短
  • 在電磁干擾環境下實現 360° 遮罩保護,訊號與資料傳輸更可靠
  • 多種規格 – 從 M5 至 M12 以及 1/2" 和 7/8"
  • 廣泛的模製閥連接器,適用於保護電路
  • 節省空間,一個連接器中多達 17 個位置

感測器/執行器電纜

菲尼克斯電氣感測器/執行器電纜:規格  

感測器/執行器佈線:規格

從菲尼克斯電氣全面一致的產品範圍中,選擇感測器/執行器電纜。

  • M5 插頭和插座(3 和 4 位)
  • M8 插頭和插座(3、4、5、6 和 8 位)
  • M12 插頭和插座(3、4、5、8、12 和 17 位)
  • 1/2" 插頭和插座(2、3、4、5 和 6 位)
  • 7/8" 插頭和插座(3、4 和 5 位)

閥連接器電纜

菲尼克斯電氣閥連接器電纜  

閥連接器電纜

我們提供以下設計型式的配備整體式密封件的閥連接器電纜:

  • A,AD
  • B,BI
  • C,CI

菲尼克斯電氣提供不同型號、配備狀態指示器的保護電路:

  • 齊納二極體
  • 壓敏電阻
  • 續流二極體

可提供 A、B、BI 設計型式的雙閥連接器,採用齊納二極體作為保護電路。

可在各種不同電纜品質之間進行選擇。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器電纜