返回至總覽

安裝提示

無論是為了在惡劣的工業環境中延長使用壽命,或者主要是為了降低成本,毫無疑問地,您都會希望儘可能以最佳方式安裝您的感測器/執行器佈線。

彎曲半徑

安裝感測器/執行器佈線:彎曲半徑  

安裝感測器/執行器佈線:彎曲半徑

在行動安裝情況下,充分的彎曲半徑會非常有利。

請注意,彎曲半徑越大,任何動作結果所發生的電壓越低。

其結果是提升了電纜產品的使用壽命。必須考慮最小的特定電纜彎曲半徑。

返回頂部

負載

安裝感測器/執行器佈線:負載  

安裝感測器/執行器佈線:負載

保證連接點處有足夠的電纜環路。這可避免材料過早磨損。

在有附加載荷情況下,需有足夠的間隙讓電壓被吸收。

返回頂部

行動式安裝

安裝感測器/執行器佈線:電纜長度  

安裝感測器/執行器佈線:電纜長度

在行動式安裝的情況下,確保電纜長度足夠充分吸收拉伸負荷。

例如,使用電纜環路和 C 型拖鏈可達到合適的電纜長度。

返回頂部

電源軌鏈中的電纜

安裝感測器/執行器佈線:電源軌鏈中的電纜  

安裝感測器/執行器佈線:電源軌鏈中的電纜

應在電源軌鏈內個別鋪設具相同直徑的電纜,並確保電纜之間位置寬鬆。

若直徑不同,應安裝隔離段或隔離橋,以確保延長使用壽命。

電纜分配

室外安裝重型電纜。我們的輕型感測器/執行器電纜應安裝在室內。

最好在電纜兩端設置應力消除裝置。但是,至少必須設置在拖鏈的移動端處。

在曲率半徑內自由移動

確保電纜能夠曲率半徑內完全自由移動。這可避免強行牽引拖鏈。

重要提示:在鋪設電纜時,請注意遵守拖鏈製造商提供的資訊。

返回頂部

電纜捆紥

安裝感測器/執行器佈線:電纜捆紥  

安裝感測器/執行器佈線:電纜捆紥

捆紥電纜時,應確保電纜可以自由移動,使其不會變形。

隔離橋用於鋪設外徑差別很大的圓形電纜。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器電纜